Plug and Light Bronze Strahler und Fluter

Flexibles Lichtkonzept aus der Steckdose: Plug & Light von Gira.

Flexibles Lichtkonzept aus der Steckdose: Plug & Light von Gira.

Mit Plug & Light von Gira tauschen Sie verschiedene Lichtaufsätze einfach miteinander aus. So haben Sie immer die passende Beleuchtung griffbereit. Dank intuitivem Stecksystem und dimmbarer LED-Lampe genießen Sie größte Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Lichtkonzepts zuhause.

  • Profitieren Sie von dem intuitiven Stecksystem.
  • Gestalten Sie individuelle Lichtszenen mit dimmbarem Strahler- und Fluter.
  • Setzen Sie variable Lichtkonzepte in jedem Raum um.
  • Montieren Sie die Lichtsteckdose an jede handelsübliche, europäische Gerätedose.
Gira Plug & Light am Bett
Plug & Light von Gira passt in jeden Raum. Zum Beispiel im Schlafzimmer als Nachttischlampe.

So agil war Licht noch nie – dank einzigartigem Plug & Light Stecksystem.

Das Schreibtischlicht zur Couch bringen, weil Sie gerade lieber dort arbeiten, als am Schreibtisch? Die Strahler im Wohnzimmer durch dezente Fluter auswechseln, weil Sie die Stimmung im Raum ändern möchten? Mit Plug & Light von Gira genießen Sie völlige Freiheit bei der Lichtgestaltung und können Ihre Beleuchtung jederzeit so anpassen, wie es Ihnen gerade gefällt.

Dazu sind von Gira zwei Lichtaufsätze erhältlich: Ein Strahler für die direkte Beleuchtung und ein Fluter für indirektes Licht. Mit den stufenlos um 360° drehbaren Aufsätzen können Sie den Lichtkegel so anpassen, wie Sie es gerade brauchen.

Der Strahler bietet außerdem die Möglichkeit, die Lichtfarbe auf die aktuelle Situation abzustimmen: Durch die justierbare Lichtfarbe von 2.700 bis 4.000 Kelvin können Sie sowohl eine warme, gemütliche Atmosphäre schaffen als auch ein universalweißes Licht zum Arbeiten einstellen.

Bleiben Sie flexibel: variables Lichtkonzept für jeden Raum.

Klassische Lichtinstallationen sind in der Regel an die Funktionen der jeweiligen Räume gebunden: Ihr Büro ist zum Arbeiten hell ausgeleuchtet, während das Licht im Esszimmer ein stimmungsvolles Ambiente schafft. Und im Wohnzimmer soll es vor allem gemütlich sein – am besten noch angenehm gedimmt.

Sind Lichtinstallationen erst einmal eingerichtet, verbleiben sie für die kommenden Jahre in der Regel an Ort und Stelle. Aber was ist, wenn Sie sich einmal mit Ihrem Laptop lieber ins Wohnzimmer setzen möchten, anstatt an den Schreibtisch? Oder wenn Sie für ein romantisches Essen kurzerhand ein passendes Lichtambiente schaffen möchten?

Während Sie bei klassischen Installationen meist lediglich die Wahl zwischen an und aus haben, verwandeln Sie mit Plug & Light von Gira jedes Zimmer in einen Multifunktionsraum, in dem jedes Lichtkonzept möglich ist. Stecken Sie dazu einfach den passenden Aufsatz in die Lichtsteckdose, richten ihn aus und stellen bei Bedarf die Helligkeit und Lichtfarbe variabel ein. Fertig ist das Lichtszenario. Egal ob an der Couch im Wohnzimmer, am Tisch im Esszimmer oder in einem ganz anderem Raum.

So wandelbar wie Sie möchten: Plug & Light von Gira fügt sich nahtlos in Ihren Einrichtungsstil ein.

Minimalistisch, klassisch, modern: Kompatibel mit den zahlreichen Rahmen des Gira System 55 passt Plug & Light von Gira zu Ihrem persönlichen Einrichtungsstil. Während sich beispielsweise Gira E2 mit zeitlosen Farben wie Schwarz matt, Grau oder Reinweiß matt in Ihr Zuhause dezent einfügt, setzen Sie mit Gira Esprit auffällige Akzente: Farben wie Bronze, Hellbraun, Glas Mint oder Chrome in Kombination mit den Materialien Glas, Metall, Edelstahl und Linoleum-Multiplex wirken hierbei besonders stilvoll.

Einfache Installation. Passt an jede Dose.

Flexibel und intuitiv ist Plug & Light von Gira nicht nur in der täglichen Bedienung. Auch die Installation gelingt Ihrem Elektroinstallateur spielend einfach – und ist für Sie einfach zu planen. Denn die Plug & Light Lichtsteckdose passt überall dort hin, wo auch handelsübliche europäische Gerätedosen angeschlossen werden können.

Außerdem hält die Lichtsteckdose noch weitere Annehmlichkeiten bereit: Wenn sich gerade kein Lichtaufsatz auf der Steckdose befindet, ist diese dank Schutzkleinspannung von 12 Volt völlig ungefährlich und berührungssicher. Wenn Sie verhindern möchten, dass die Lichtaufsätze zum Beispiel von Ihren Kindern aus der Lichtsteckdose herausgenommen werden, aktivieren Sie einfach den Demontageschutz mithilfe der mechanischen Verriegelung. Somit ist der Aufsatz fest in der Lichtsteckdose verankert.

Schaffen Sie flexible Lichtkonzepte mit Plug & Light von Gira.

Setzen Sie Ihr Zuhause mit Plug & Light von Gira in ein ganz neues Licht. Sind die Lichtsteckdosen einmal angebracht, können Sie dort beliebige Aufsätze von Plug & Light einsetzen und wieder herausnehmen – ganz ohne Montage. Statten Sie doch Ihren Lieblingsplatz zuhause mit Plug & Light von Gira aus und setzen Sie Ihr Wunsch-Lichtkonzept einfach um.

Wissen Sie schon, welchen Bereich Sie bei sich daheim gerne in neues Licht setzen würden?

Ähnliche Themen