Ein Silberstreif in der Dunkelheit. Beleuchtete Steckdosen.

Ein Silberstreif in der Dunkelheit. Beleuchtete Steckdosen.

Sie leuchten Ihnen im Dunkeln den Weg: Die Gira SCHUKO-Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchte. Mehr Sicherheit und Orientierung für Ihre Familie.

  • Mit der LED-Orientierungsleuchte sichern Sie Gefahrenstellen im Haus.
  • Die SCHUKO-Steckdosen verfügen über erhöhten Berührungsschutz.
  • Das Design der LED-Orientierungsleuchte ist ein Design-Highlight in Ihren vier Wänden.

Sind Sie im dunklen Flur schon mal über das Spielzeug Ihres Nachwuchses gestolpert? Mit einer SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte wäre Ihnen das wahrscheinlich nicht passiert. Sobald die Dämmerungssensoren der Gira LED-Orientierungsleuchten die einsetzende Dunkelheit wahrnehmen, schaltet sich die LED-Lampe automatisch an.

Gira Steckdose mit Orientierungsleuchte
Stilvoll und sicher: Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Licht im Gira Esprit Rahmen.

Ein sicherer Platz für Ihre beleuchteten Gira Steckdosen.

Beleuchtete Steckdosen sollen für angenehmes Licht sorgen und möglichst den Nutzer nicht blenden. Um das zu gewährleisten, wird die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte etwa 30 Zentimeter über dem Fußboden an die Wand gesetzt. So scheint das Licht in Richtung Boden und sorgt dennoch für ausreichend Helligkeit im Dunkeln. Zudem eignen sich Giras beleuchtete Steckdosen auch zur Nachrüstung, da sie auf einem bestehenden Steckdosenanschluss angebracht werden können.

Erhöhter Berührungsschutz bei beleuchteten Steckdosen.

Natürlich wurde bei den beleuchteten Steckdosen auch an die Sicherheit gedacht. Der integrierte erhöhte Berührungsschutz verringert gemäß DIN VDE 0620-1 das Risiko, in direkten Kontakt mit spannungsführenden Teilen zu geraten. So sorgen Sie für erhöhte Sicherheit überall im Haus, wo Sie sie benötigen.

Gira Steckdose E2 reinweiß glänzend
Der integrierte Berührungsschutz in der Gira SCHUKO-Steckdose schützt Ihren Nachwuchs vor einem Stromschlag.

Effektiv und effektvoll. Beleuchtete Steckdosen im Gira E2 Rahmen.

Die Gira SCHUKO-Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchte sind in verschiedenen Designs erhältlich. Für eine minimalistische und helle Wohnungseinrichtung empfehlen wir für Ihre beleuchtete Steckdose den Gira E2 Rahmen in Reinweiß glänzend. Die Schalterserie Gira E2 besticht mit einer klaren Formsprache und einer robusten Oberfläche aus bruchsicherem Kunststoff oder hochwertigem Edelstahl und ist deshalb sehr widerstandsfähig.

Dank einheitlichem Steckdoseninnenleben kann der Gira E2 Rahmen einfach durch einen anderen Gira Rahmen ersetzt werden, zum Beispiel mit den Schalterserien Gira Event oder Gira Esprit. Weitere Schalterserien finden Sie im Gira Home Assistant, dem Smart Home-Konfigurator für Ihr Zuhause. Darin können Sie aus einer großen Auswahl an Farben und Materialen wählen und erhalten eine Preiseinschätzung.

Gira Plug & Light. Verdrehen Sie Köpfe.

Die beleuchtete Steckdose soll mehr als Orientierung bei Nacht bieten? Dann gibt es eine passende Alternative zur Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte: Mit der vielseitigen Gira Plug & Light Lichtsteckdose richtet sich das Licht nach Ihren Bedürfnissen. Anstatt nur in Richtung Boden zu leuchten, können Sie den Lichtaufsatz jederzeit um 360° Grad drehen und sogar beliebig auswechseln. Wenn Ihr Kind nämlich den Plug & Light Strahler gerade als Leselampe im Kinderzimmer benötigt, können Sie diesen einfach aus der speziellen Plug & Light Steckdose von der Treppe nehmen und dort beispielsweise den Plug & Light Fluter einsetzen.

Sie möchten noch mehr Infos zu den beleuchteten Steckdosen von Gira? Fragen Sie Ihren Fachpartner in der Nähe.

plug and light als Orientierungsleuchte an der Treppe
Die Plug & Light Lichtsteckdose ist ein Highlight in Ihrem Hausflur.

Weitere Szenarien