Gira Funk-Präsenzmelder

Gira Funk-Präsenzmelder

Der Gira Funk-Präsenzmelder ist eine batteriebetriebene Komponente aus dem Gira Funk-Bussystem. Er wird an der Decke montiert und überwacht einen unter ihm liegenden Bereich von 8 m Durchmesser. Wird ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten und erkennt der Funk-Präsenzmelder dann eine Bewegung, so aktiviert er den Funk-Aktor, das Licht einzuschalten.

In Verbindung mit einem Dimmer kann der Gira Funk-Präsenzmelder die Beleuchtung auf einen konstanten Wert regeln. Ist keine Bewegung mehr erkennbar oder ist es hell genug, wird der Funk-Aktor und damit auch das Licht ausgeschaltet.

Bedienung per Gira Funk-Handsender Komfort

Bedient werden kann der Gira Funk-Präsenzmelder z. B. über den Gira Funk-Handsender Komfort: Mit diesem lässt sich der Helligkeits-Sollwert ändern oder die Zusatzfunktionen "Einschalten für 2 Stunden" oder "Ausschalten für 2 Stunden" aktivieren.

Präsenzmelder-System

Zur Überwachung eines größeren Bereichs ohne Erfassungslücken können mehrere Funk-Präsenzmelder zu einem Präsenzmelder-System zusammengeschaltet werden. Dabei wird einer der Funk-Präsenzmelder als übergeordnetes Master-Gerät festgelegt, alle weiteren Funk-Präsenzmelder als sog. Slave-Geräte. Der gewünschte Helligkeits-Sollwert wird dabei am Master-Gerät eingestellt und gilt für das gesamte System. Die Nachlaufzeiten sind getrennt an allen eingesetzten Präsenzmeldern einstellbar.

Technische Daten

Erfassungswinkel

360°

Nennreichweite Schreibtischhöhe

ø 5 m

Nennreichweite Fußboden

ø 8 m

Einbauhöhe für Nennreichweite

2,5 m

Nachlaufzeit

ca. 2 min bis 1 h

Helligkeit

ca. 3 bis 2000 Lux

Sendefrequenz

433,42 MHz

Reichweite

ca. 100 m (Freifeld)

Temperaturbereich

0 °C bis +45 °C

Spannungsversorgung

6 V DC

Batterien

4 x 1,5-V-Micro LR03 (AAA) Alkaline

Schutzart

IP 20

Abmessungen

ø x H 103 x 43 mm

Automatische Lichtsteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok