Gira Sensotec und Sensotec LED

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED bieten mehr Sicherheit im Dunkeln, indem sie bei erkannter Bewegung im Fernbereich automatisch ein Orientierungslicht einschalten. Während der Gira Sensotec für diese Funktion das gedimmte Raumlicht nutzt, verfügt der Gira Sensotec LED hierfür über eine integrierte LED-Leuchte. Mit einer Bewegung im Nahbereich von 5 cm kann dann bei Bedarf das Raumlicht berührungslos ungedimmt eingeschaltet werden.

Sensotec

Automatisch mehr Sicherheit und Orientierung bei Dunkelheit: Der Gira Sensotec schaltet die Raumbeleuchtung gedimmt ein, sobald der Hochfrequenz­sensor eine Bewegung in einem vordefinierten Fernerfassungs­bereich erkennt. Im Naherfassungsbereich kann zudem das Raumlicht mit nur einer Bewegung – also berührungslos – auf 100% geschaltet werden.Durch sein flaches Design fügt der Gira Sensotec sich dezent in jede Umgebung ein.

Features:

  • Flaches Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
  • Hochfrequenzsensor- im Vergleich zur PIR-Technologie
  • Bewegungserfassung im Fernbereich: Automatisch gedimmtes Raumlicht
  • Bewegung im Nahbereich: Berührungsloses Einschalten der Beleuchtung
  • Erkennung durch Türen und Wände hindurch
  • Reichweite erhöhen durch reflektierte Signale
  • Reichweite individuell anpassen
  • Blendfreiheit durch gedimmtes Raumlicht
  • Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Erfassung
  • Berührungsloses Türöffnen aus Nähe und Ferne

Sensotec LED

Der Gira Sensotec LED nutzt für die Funktion des automatisch eingeschalteten Orientierungslichts eine integrierte LED-Orientierungsleuchte. Damit vereint er erstmals die Funktionen eines Bewegungsmelders, einer LED-Orientierungsleuchte und eines berührungslosen Schalters in einem Gerät. Wie der Gira Sensotec arbeitet auch der Gira Sensotec LED mit einem Hochfrequenzsensor. Bei erkannter Bewegung erhellt die integrierte LED-Orientierungsleuchte die Umgebung dezent und schafft damit Orientierung im Raum.

Features:

  • Flaches Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
  • Hochfrequenzsensor- im Vergleich zur
    PIR-Technologie
  • Bewegungserfassung im Fernbereich: Automatisches LED-Orientierungslicht
  • Bewegung im Nahbereich: Berührungsloses Einschalten der Beleuchtung
  • Erkennung durch Türen und Wände hindurch
  • Reichweite erhöhen durch reflektierte Signale
  • Reichweite individuell anpassen
  • Blendfreiheit durch Einstellung der Lichtstärke
  • Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Erfassung
  • Berührungsloses Türöffnen aus Nähe und Ferne

Automatische Lichtsteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok