Zum Inhalt springen
Keyless In Codetastatur im Milieu flächenbündig

Schutzart IP54: Staub- und Spritzwasserschutz im Außenbereich

Nicht jedes elektronische Gerät ist für jede Umgebung geeignet. Die IP-Schutzart gibt Orientierung und hilft, die richtige Wahl zu treffen. Was im Besonderen die Schutzart IP54 leistet und für welche Einsatzbereiche sie sich eignet, erfahren Sie im Folgenden.

Leuchten oder andere elektrische Geräte mit der Schutzart IP54 bieten zuverlässigen Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Sie sind jedoch nicht für starken Regen oder das Untertauchen geeignet, da IP54-Leuchten nicht vollständig wasserdicht sind.  

Mit diesen Eigenschaften eignen sie sich besonders für überdachte Terrassen oder Balkone – also überall dort, wo sie im Außenbereich eine angenehme Atmosphäre schaffen möchten, ohne sich um elektrische Schäden durch gelegentliches Spritzwasser sorgen zu müssen. Wir erklären Ihnen, warum sich die Schutzart IP54 insbesondere für überdachte Außenbereiche eignet. 

Was ist IP54? Die IP-Schutzart kurz erklärt 

Die IP-Schutzarten geben an, wie gut das Gehäuse von Leuchten oder anderen elektrischen Geräten gegen das Eindringen fester Fremdkörper, wie beispielsweise Staub, sowie gegen Wasser geschützt ist – etwa vor Spritzwasser, Strahlwasser oder zeitweiligem Untertauchen. Die Abkürzung „IP“ steht dabei für „International Protection“ bzw. „Ingress Protection“ (Eindringschutz). 

Die erste Ziffer der IP-Kennzeichnung, in diesem Fall eine „5“ beschreibt den Schutz vor festen Fremdkörpern und Berührung mit den Fingern. Die zweite Ziffer, hier eine „4“ gibt an, wie widerstandsfähig das Gerät gegenüber Feuchtigkeit und Wasser ist. Und was genau heißt jetzt IP54?  

Die Kennzeichnung bedeutet, dass das Gerät staubgeschützt ist, einen vollständigen Berührungsschutz bietet und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Das heißt, dass Wasser, das von außen auf das Gehäuse trifft, der Leuchte nichts anhaben kann und die Funktion uneingeschränkt erhalten bleibt. 

Um die Schutzarten IP20, IP44, IP54 und so weiter, besser einordnen zu können, haben wir nachfolgend eine Tabelle mit Erklärungen zu den IP-Schutzarten erstellt. 

Übrigens: Schutzart ist nicht gleich Schutzklasse

Die Schutzart (IP-Code nach DIN EN 60529) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser geschützt ist. Die Schutzklasse (I, II oder III nach DIN EN 61140) beschreibt dagegen, wie ein Gerät vor einem elektrischen Schlag schützt, zum Beispiel über einen Schutzleiter oder eine doppelte Isolierung. Beide Begriffe klingen ähnlich und stehen oft direkt nebeneinander auf Typenschild oder Datenblatt, deshalb werden sie im Alltag häufig verwechselt oder sogar synonym verwendet.

Anwendungsbereiche für Geräte mit der Schutzart IP54

Die Schutzart IP54 ist für Bereiche geeignet, in denen Leuchten oder andere elektrische Geräte regelmäßig mit Staub und Feuchtigkeit in Kontakt kommen – jedoch keinen extremen Wetterbedingungen wie beispielsweise starkem Regen oder dauerhaftem Wasserkontakt ausgesetzt sind.  

Typische Einsatzorte sind überdachte Außenbereiche wie Balkone oder Terrassen, in denen gelegentlich Spritzwasser auftreten kann. Da IP54 nicht vollständig wasserdicht ist, ist sie für ungeschützte Flächen im Freien, etwa im Garten oder auf einer ungeschützten Terrasse, nicht ausreichend. Hier sollten Sie mindestens die Schutzart IP65 wählen (Schutz gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung). 

In Küchen und Badezimmern bietet IP54 einen sinnvollen Basisschutz gegen Wasserdampf und -spritzer. Beachten Sie jedoch, dass im Bad je nach Montageort oft höhere IP-Klassifizierungen vorgeschrieben sind. Weitere Informationen zu den richtigen Schutzart im Bad finden Sie in unserem Ratgeber-Artikel "Schutzbereiche im Bad". 

Elektroinstallation planen – so geht’s!

Was ist bei der Planung wichtig? Wie lassen sich Fehler vermeiden? Unser Ratgeber bietet Ihnen kompakte Tipps und praktische Lösungen.

Sicher & vielseitig einsetzbar: Die Vorteile der Schutzart IP54

Elektrische Geräte mit der Schutzart IP54 bieten Ihnen gleich mehrere Vorteile: Durch den wirksamen Schutz vor Staub und Spritzwasser sind diese besser vor äußeren Einflüssen geschützt. Das reduziert den Verschließ und verlängert die Lebensdauer.  

Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit, da Feuchtigkeit und Schmutz kaum in das elektrische System eindringen können. Durch ihren Schutzgrad sind sie deshalb vielseitig einsetzbar – sowohl in Innenräumen als auch in geschützten Außenbereichen. 

Außenbeleuchtung Haus Bewegungsmelder Cube
IP54 eignet sich ideal für überdachte Eingangsbereiche mit gelegentlichem Spritzwasser. Quelle: Gira

IP44 versus IP54: Das ist der Unterschied 

Der entscheidende Unterschied zwischen den Schutzarten IP44 und IP54 liegt im Schutz vor Staub: Während IP44 lediglich vor größeren Fremdkörpern ab einem Millimeter schützt, verhindert IP54 das Eindringen von Staub in schädigender Menge. Beim Wasserschutz sind beide Schutzarten gleichwertig, da sowohl IP44 als auch IP54 zuverlässig vor Spritzwasser aus allen Richtungen schützen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Schutzart Sie benötigen, wenden Sie sich für eine Beratung an einen Elektrofachbetrieb. 

Fachbetriebssuche über die Gira Webseite.
Gira Fachbetriebssuche

Finden Sie Installateure, Gira Studios, KNX Spezialisten und System-Integratoren in Ihrer Nähe.

Intelligente Türkommunikation mit IP54-Kennzeichnung 

Ein zuverlässiger Schutz vor Regen und Feuchtigkeit ist auch im Bereich der Haustür unabdingbar. Smarte Türkommunikationssysteme wie das Gira System 106 sind hierfür ideal, da sie IP54-Schutz mit höchstem Bedienkomfort verbinden. Sie eignen sich somit perfekt für die Montage unter Vordächern oder auf wetterabgewandten Hausseiten. 

Egal, ob Klingeltaster, Lautsprecher, Kamera oder das Gira Keyless In Fingerprintmodul für schlüssellosen Zugang: Dank der modularen Bauweise können Sie die Türkommunikation genau an Ihre individuelle Wohnsituation anpassen – denn jedes Modul ist eigenständig funktionsfähig und lässt sich flexibel miteinander kombinieren und erweitern.  

Das Gira System 106 lässt sich außerdem ganz unkompliziert in Ihr vorhandenes Smart-Home-System integrieren. Das heißt, Sie können beispielsweise bequem vom Sofa aus über Ihr Smartphone sehen, wer vor Ihrer Tür steht, und direkt öffnen. 

Auf die richtige Schutzart kommt es an

Die Schuttzart IP54 schützt Leuchten und andere elektrische Geräte zuverlässig vor Staub und Spritzwasser und eignet sich damit ideal für überdachte Außenbereiche wie Balkone, Terrassen oder Eingangsbereiche.  

Auch in Innenräumen mit erhöhter Feuchtigkeit kann IP54 einen sinnvollen Basisschutz bieten. Zwar ist diese Schutzart nicht für starke Witterungseinflüsse oder direkten Wasserkontakt ausgelegt, doch überall dort, wo ein moderater Schutz ausreicht, stellt IP54 eine langlebige und sichere Lösung dar.  

Wer den Einsatzort realistisch einschätzt und die passende IP-Schutzart wählt, sorgt langfristig für mehr Sicherheit, Funktionalität und Freude an seinen Leuchten und Geräten.