FAQ
Als Ersatzteil zum Gira Radio können die Lautsprecherabdeckung und die Bedientasten separat geliefert werden.
Ansonsten ist das Gerät als eine Einheit zu betrachten.
Ein "Reset" versetzt den Regler in seinen Auslieferungszustand. Um ihn durchzuführen, drücken Sie die Tasten + (Plus) und - (Minus) gleichzeitig für mehr als 10 Sekunden. Danach erfolgt automatisch ein Test des Displays. Datum und Uhrzeit für die Erstinbetriebnahme lassen sich einstellen.
Hinweise:
Geräte ohne Index-Kennzeichnung (z. B. Aufsatz RTR mit Uhr, Artikel-Nr. 0389 xx)
Bei Geräten ohne Index-Kennzeichnung muss vor einem Reset der Faktor für die Gang-Abweichung notiert werden. Diesen Faktor finden Sie auf der Rückseite des Aufsatzes. Nachdem Sie Uhrzeit und Datum programmiert haben, stellen Sie die Gang-Abweichung so ein:
- Drücken Sie gleichzeitig Set und Prog für ca. 10 Sekunden. "n" blinkt und dahinter erscheint die Uhr, Soll oder Ist. (Uhr ist vom Werk voreingestellt)
- Drücken Sie 10 x die Taste "Plus", bis "U" blinkend erscheint.
- Wählen Sie mit Set an und stellen Sie über Plus oder Minus den gewünschten Wert ein.
Geräte mit Index-Kennzeichnung (z. B. Aufsatz RTR mit Uhr 0389 xx; Index: I00)
Bei Geräten mit Index-Kennzeichnung wird der Korrekturfaktor der Gang-Abweichung dauerhaft im EEPROM hinterlegt.
Der Raumtemperaturregler mit Uhr besitzt keine generelle Abschaltfunktion. Er lässt sich aber aus dem Automatikbetrieb dauerhaft in die Absenktemperatur (Mondsymbol) schalten.
Dazu wird die Taste "-" für eine Dauer von etwa 5 Sekunden gedrückt. Der Temperaturstufenindikator wechselt dann auf das Mondsymbol (= Absenktemperatur) und der Indikator vor dem Uhrensymbol erlischt.
Um wieder in den Automatikbetrieb des Raumtemperaturregler mit Uhr zu gelangen, wird die Taste Prog. kurz gedrückt.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr