FAQ
Der Emailversand erfolgt erst, nachdem eine Verbindung über das Internet zum Email-Provider hergestellt wurde. Sollte der Versand nicht erfolgreich abgeschlossen werden, lässt sich über den Parameter mail retry die Zeit einstellen, nach der die Versandroutine erneut gestartet wird. Im Anhang ist ein Pdf-Dokument mit wichtigen Hinweisen zum Emailversand hinterlegt. Hier befindet sich auch eine komplette Übersicht über die relevanten Einstellungen.
Der HomeServer von Gira ist der Bordcomputer für das Smart Home. Er verbindet die Elektroinstallation des KNX-Systems mit dem Computernetzwerk und dem Internet. Über unterschiedliche Bediengeräte wird die zentrale Steuerung der intelligenten Gebäudetechnik ermöglicht – und das von zuhause und von unterwegs. Zudem lassen sich viele weitere Technologien wie ein Türkommunikationssystem, Kameras und Audiosysteme integrieren.
Die MAC-Adresse des HomeServers ist auch gleichzeitig die Seriennummer des Gäretes. Es werden jeweils zwei Ziffern zusammen durch einen Trennstrich dargestellt. Beispiel: 00-01-02-03-0A-0B.
So wird die benutzerfreundliche Bedienoberfläche z. B. des Gira HomeServers genannt, mit welchem die Funktionen der innovativen Gebäudetechnik einfach und intuitiv gesteuert werden können. Die Bedienung findet komfortabel per Touchscreen statt – mit nur einem Finger.
Der HomeServer unterscheidet in der Logik nach Befehlen und Ausgängen. Mit den Ausgängen lassen sich die Ergebnisse der Bausteine auf den EIB führen oder über PINS direkt mit anderen Bausteinen verknüpfen. Befehle dienen zum Auslösen von Alarmen, Abrufen von Lichtszenen und Sequenzen etc. Im Anhang befindet sich ein pdf-Dokument mit wichtigen Hinweisen zur prinzipiellen Arbeitsweise der Logik. Hier finden Sie auch auch eine vollständige Beschreibung der Funktionsblöcke.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr