Ausblick plus Anleger: Auf einem ehemaligen Werftareal bietet ein Luxus-Wohnkomplex spektakuläre Wohneinheiten mit gleich zwei Wasserseiten – eine für den Ausblick über den Fluss Aura, die andere für den eigenen Anleger.
Im Wasser gebaut
Das renommierte finnische Architekturbüro Haroma Partners hat unter der Adresse Viimeinen Ropo hochwertiges Wohnen neu definiert. Die jeweils 337 m2 großen Townhouses verbinden moderne Ästhetik mit technischer Exzellenz, dank geschosshoher Glasfronten quasi übergangslos mit dem Flusspanorama verbunden. Der Blick auf das am anderen Ufer liegende Stadtschloss von Turku ist dabei nur ein weiterer Bonuspunkt. Dank großzügiger Terrassen und Balkone auf beiden Seiten ist die richtige Lage zu jeder Tageszeit garantiert – und der eigene Anleger für die Motorjacht macht den Fluss zum Verkehrsweg und zur Freizeitaktivität gleichermaßen. Schließlich beginnt direkt vor der Stadt das Schärenmeer mit zehntausenden kleinen Inseln. Architektonisch nüchtern, nimmt sich das Gebäude nach außen zurück. Auch die Innenräume mit weiten, offenen Grundrissen stellen die Aussicht in den Mittelpunkt.
Dass das klar ist
„Warum nicht zeigen, was man hat?“ ist die Devise im Obergeschoss des Townhouses. Gemeint sind Platz und Perspektiven. Zwischen Küche, Essbereich und dem weitläufigen Wohnbereich mit angrenzender riesiger Terrasse gibt es keine Trennung. Der angrenzende Schlafbereich ist nur teilweise von einer Sichtschutzwand abgetrennt, lediglich der wiederum daran anschließende Bad- und Saunatrakt kann per Schiebetür abgeteilt werden. Es scheint, dass hier nichts die Aussicht verstellen soll. Zu Recht. Auch die Farben und Materialien – Weiß, Glas und helle Grautöne etwa für die Böden – sind ebenso hochwertig wie zurückgenommen. Nur die Möbel und Sitzgarnituren, sowie einzelne, expressive Lampen stechen mit dunklen, schwarzen oder silbernen Oberflächen hervor. Alles in Allem eine Welt monochromer Eleganz, die den blauen Himmel, die grünen Bäume und die Reflektionen des Wassers umso kräftiger werden lässt.
Kompromisslos up-to-date
Während an Farben kompromisslos gespart wurde, lässt die technische Ausstattung des Luxusheims nichts zu wünschen übrig. Von der Gaggenau-Küche mit Profistandard bis zum aus der Decke ausklappbaren Flachbildfernseher im Schlafbereich reiht sich eine Komfortfunktion an die nächste. Selbstverständlich ist auch die technische Infrastruktur des Hauses konsequent digitalisiert und vernetzt. Beleuchtung, Klimatisierung, Verschattung, Sicherheitstechnik und Audio werden über ein Gira KNX-System zentral gesteuert und durch einen Gira HomeServer intelligent miteinander verknüpft. Die Bedienung erfolgt über das Gira G1 Multi-Touchdisplay sowie den Gira Tastsensor 4.55, dessen zurückhaltende Gestaltung die architektonische Klarheit des Hauses unterstreicht. Für die Abdeckrahmen der Schalter und Steckdosen fiel die Wahl auf die Designlinie Gira Esprit Aluminium Schwarz matt (lackiert). Die präzise Materialität und die reduzierte Formensprache fügen sich harmonisch in das hochwertige Interieur ein und greifen den gestalterischen Anspruch des Hauses konsequent auf. So entsteht ein stimmiges Zusammenspiel aus Architektur, Technologie und Design – passend für ein außergewöhnliches Wohnhaus, das finnische Gelassenheit mit zeitgemäßem Wohnkomfort verbindet.
Weitere Referenzen mit Produktlösungen von Gira
Hotline
Architektur-Service
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.