Zum Inhalt springen
2604_Gira_Referenz Remus Gardens_header

Vom Feinsten

Vom Feinsten

Wer Luxusimmobilien verkauft, muss Qualität verstehen. Und wer seit 2009 auf Mallorca aktiv ist, umso mehr. Marcel Remus ist nicht nur Lifestyle-Makler im Fernsehen, sondern auch Besitzer einer detailverliebten „Übergangswohnung“ im Stadtteil Son Vida.

Architektur & Fotografie

Marcel Remus Real Estate

https://www.marcelremusrealestate.com/

Standort

Son Vida, Mallorca, Spanien

Draußen Meer, drinnen weniger

Die mit duftenden Kiefern bewachsenen Hügel von Son Vida im Nordwesten von Palma de Mallorca sind der noble Kontrapunkt zum Ballermann-Klischee: Ruhige Straßen, riesige Grundstücke mit Meerblick und Traumimmobilien zwischen Golfplätzen. Wer hier kaufen will, sollte mindestens siebenstellig denken – und zum Beispiel Marcel Remus kontaktieren. Der aus verschiedenen TV-Formaten bekannte junge deutsche Makler hat seinen Arbeits- und Lebensschwerpunkt nach Son Vida verlegt. Während er die aufwändige Sanierung einer 900 m2 großen nahegelegenen Villa betreibt, hat er sich mit seinem „Remus Garden“ eine Übergangslösung geschaffen, die dieser Beschreibung spottet. Die Erdgeschosswohnung in einem weitläufigen Areal aus Grün- und Poollandschaften verbindet puristischen Geschmack mit Handwerkskunst erster Güteklasse.

2604_Gira_Referenz Remus Gardens_body1
Das sitzt: Millimetergenaue Geradlinigkeit trifft elegantes Design (Foto: Marcel Remus Real Estate)

Keine Zweifel, keine Schnörkel

Beim Betreten der 150 m2 großen Wohnung ist der Ton direkt gesetzt. Warme, helle Farben und natürliche Oberflächen machen das optische Konzept aus. Großformatige Inalco-Fliesen im Naturstein-Look werden mit warmtonigen Hölzern verbunden. Eine Wandverkleidung aus vertikalen Holzlamellen kaschiert die Haustechnik. Ganz wichtig: Bündig gearbeitete Türen und auch in die Wand eingelassene Fußleisten zeigen schon von der ersten Sekunde, wie wichtig hier die handwerkliche Qualität ist. Dazu passt die Konzentration auf wenige Materialien: Die Fliesen in Naturoptik ziehen sich nicht nur durch den Wohnbereich, so sind sowohl die Waschbecken als auch die Arbeitsplatten der Küche aus demselben Material gefertigt. Auch die Lamellenwände des Entrees finden sich im weiteren Verlauf wieder und bieten etwa ein Passepartout für den Fernseher oder einen stimmigen Hintergrund für die Wandleuchten der Münchener Designmarke Occhio.

2604_Gira_Referenz Remus Gardens_body 2
Aus einem Guss: Auch die Waschbecken sind aus dem Hightech-Material von Inalco (Foto: Marcel Remus Real Estate)

Unsichtbarkeit als Anspruch

Der ausgeprägte Material‑Minimalismus des Remus Garden spiegelt sich auch im Anspruch wider, höchsten Wohnkomfort möglichst zurückhaltend und unsichtbar zu organisieren. Zwar verfügt das Gebäude über eine leistungsfähige Klimatisierung, diese tritt jedoch architektonisch kaum in Erscheinung: Sichtbar sind lediglich fein proportionierte, elegante Lüftungsschlitze oberhalb der Türen.

Auch die Gebäudetechnik arbeitet konsequent im Hintergrund. Ein Gira KNX‑System, gesteuert über den Gira X1 Server, vernetzt Licht, Belüftung und Sicherheitsfunktionen intelligent miteinander. In der Gestaltung bleiben ausschließlich die Bedienelemente präsent – etwa der Gira Tastsensor 4.55 oder das intuitive Multitouch‑Display Gira G1. Schalter und Steckdosen aus der Designlinie Gira E2 in Schwarz matt komplettieren das Konzept. Mit ihrer ruhigen, matten Oberfläche bilden sie eine eigene, bewusst eingesetzte Designkategorie, die sich durchgängig in die architektonische Gesamtkomposition einfügt.

2604_Gira_Referenz Remus Gardens_body 3_transparent
Fusion von Funktion und Style: Schalter und Steckdosen von Gira passen überall (Foto: Marcel Remus Real Estate)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr