Zum Inhalt springen
2604_Gira_Referenz Orac_header

Welcome to Space

Welcome to Space

Das Wort „Showroom“ ist hier zu wenig! Mit dem in Barcelona eröffneten Orac Experience Center legt das belgische Unternehmen für hochwertige Wandverkleidungen und 3D-Paneele die Messlatte in puncto „inspirierende Raumwelten“ hoch. Sehr hoch.

Architektur

The Room Studio

https://theroom-studio.com/en/

Fotografie

The Room Studio

https://theroom-studio.com/en/

Standort

Barcelona, Spanien

Volle Breitseite

Im Herzen der katalanischen Metropole – genauer gesagt, in der Carrer Rosselló, unweit vom Prachtboulevard Passeig de Gràcia – finden Design- und Innenarchitekturprofis ab sofort eine neue Pilgerstätte. Der Hersteller Orac hat hier seinen ersten internationalen Showroom eröffnet, geplant vom renommierten The Room Studio aus Barcelona. Auf mehreren Ebenen entstand ein kreatives, szenografisches Konzept, das Räume mit unterschiedlichsten Atmosphären miteinander verknüpft. Der Kunstgriff hierbei: Alle Produktlösungen für die Gestaltung von Wänden und Decken in klassischen wie auch avantgardistischen Welten zu inszenieren, aber gleichzeitig auch die funktionalen und technischen Anforderungen an zeitgemäße Präsentation mit spielerischer Leichtigkeit zu erfüllen.

2604_Gira_Referenz Orac_body1
Stimmiger Stilmix: Vom klassischen Ornament zur futuristischen Welt (Foto: The Room Studio)

Eintauchen erwünscht

Der Besuch im Orac Experience Center beginnt spektakulär: Direkt am Eingang wartet die „Cave“, ein Raum, der durch hautfarben verkleidete, organisch geformte und indirekt hinterleuchtete „Rippenbögen“ geprägt ist. Hier befindet sich der Empfang für die Reise ins "Innere", die mit dem Durchschreiten eines ebenfalls hautfarbenen Vorhangs beginnt. Gewagt. Dahinter setzt sich der Rundgang mit einer Vielfalt von Erlebnis- und Präsentationsräumen fort, darunter etwa der „Exhibition Room“, der einerseits traditionelle Stuck- und Profilelemente an Wänden und Decken zeigt, aber andererseits auch leuchtende ägyptische Hieroglyphen bereithält. Ebenfalls gibt es den „Immersive Room“, der als grünes Amphitheater konstruiert ist und sowohl multimediale Projektionen wie auch „hands on“-Präsentationen an einer – natürlich mit Orac-Materialien verkleideten – Bar ermöglicht.

2604_Gira_Referenz Orac_body_transparent_1
Ein Meetingraum? Unendliche Möglichkeiten! (Foto: The Room Studio)

Technik nahtlos integriert

So wild und unkonventionell die Gestaltung der einzelnen Räume auch ist, eines bleibt konstant: eine präzise funktionierende technische Infrastruktur im Hintergrund. Hochwertige Projektionssysteme ermöglichen immersive Raumerlebnisse, während eine voll ausgestattete Show Küche gemeinschaftliche Formate und Veranstaltungen unterstützt. Auch die grundlegenden Funktionen sind auf dem neuesten Stand der Technik. Die gesamte Gebäudetechnik wird zentral über ein Gira KNX System in Verbindung mit dem Gira X1 Server gesteuert. Licht, Klimatisierung und Sicherheitsfunktionen greifen dabei effizient und intelligent ineinander. Die Steuerung erfolgt über bewusst zurückhaltend gestaltete Bedienelemente wie den Gira Tastsensor 4.55 und das Multitouch Display Gira G1. Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira Esprit in Aluminium Reinweiß seidenmatt integrieren sich souverän auch in außergewöhnliche räumliche Szenarien und unterstreichen den Anspruch, Technik als selbstverständlichen Teil der Architektur zu verstehen.

2604_Gira_Referenz Orac_body_transparent_2
Gestatten „Le Club“: Auch ein kommunikativer Event-Raum darf nicht fehlen (Foto: The Room Studio)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr