Zum Inhalt springen

Das ist die Höhe

Das ist die Höhe

Innovative Präventions- und Regenerationsmedizin steht im neuen Buff Medical Resort am Bodensee auf dem Programm, inklusive smarter Haustechnik, einem der wenigen Cardio-MRT-Geräte Deutschlands – und simuliertem Höhenklima in den Zimmern.

Architektur

Rebholz Architekten u. Ing. GmbH

https://www.rebholz.de/

Entwurf

Pablo Horváth Architekten

https://www.pablohorvath.ch/

Fotografie

Winfried Heinze

https://www.winfriedheinze.de/

Standort

Konstanz, Deutschland

Beste Lage für Gesundheit

Ein Premium-Spot im Herzen der Bodensee-Stadt Konstanz ist neu besetzt: Direkt an der Seepromenade ist in einem weitläufigen Parkareal das Buff Medical Resort entstanden, mit 20.000 m2 Fläche eines der größten Holzgebäude Deutschlands. Entworfen von Pablo Horvath aus dem schweizerischen Chur, wurde der mehrfach geknickte Riegel samt Sockelgebäude von der deutschen Rebholz Architekten und Ingenieure GmbH als Generalplaner realisiert. Äußerlich ist das Gebäude zeitgemäß-orthogonal und mit hohem Glasanteil konstruiert. Im Inneren bietet es 118 luxuriöse Zimmer mit Seeblick-Balkonen sowie einen rund 5.000 m2 großen medizinischen Bereich, in dem insgesamt acht verschiedene Gesundheitsprogramme mit einer Dauer zwischen einer und drei Wochen angeboten werden. Sogar die Anreise im Privatjet wird auf Wunsch organisiert.

Patientenzimmer mit einfachen Materialien, hochwertig verarbeitet
Natürlich gesund: Patientenzimmer mit einfachen Materialien, hochwertig verarbeitet (Foto: Winfried Heinze)

Einzigartiges Angebot

Für das Wohlbefinden der Gäste sorgen zum einen die großzügigen, mit Naturmaterialien wie edlem Arvenholz gestalteten Zimmer und Suiten – in Größen von 46 bis 126 m2 und stets mit Seeblick. Zum anderen gibt es eine exzellente Küche auf Gourmet-Niveau sowie einen außergewöhnlichen Wellness- und Spa-Bereich mit einer Poollandschaft aus einem Innen- und Außenpool, der nahtlos in den Park übergeht. Aber noch besonderer sind die medizinischen Angebote. So besitzt das Buff Medical Resort eines von nur wenigen Cardio-MRT-Systemen Deutschlands, das hier zur Risikoabschätzung und Prävention verwendet wird. Oder die technische Möglichkeit, ein speziell reguliertes, alpines Höhenklima in den Zimmern zu erzeugen, welches sich förderlich auf den Stoffwechsel auswirkt und das Immunsystem während des Schlafs stärkt.

Ganzheitliches Buff Medical Resort am Bodensee
Wohlbefinden in Aussicht: Große Fensterfronten mit viel Licht und Blick auf den Bodensee (Foto: Winfried Heinze)

Smarte Technik im Hintergrund

Damit die Höhenklima-Simulation in den Gästezimmern reibungslos und zuverlässig funktioniert, ist modernste Gebäudetechnik installiert. Ein zentrales Element ist dabei die moderne Sensorik, die kontinuierlich die Sauerstoffsättigung der Raumluft überwacht. Gesteuert wird das Gira KNX System über den Gira HomeServer, der als intelligente Denkzentrale sämtliche Einstellungsdaten dokumentiert und verwaltet. Individuell definierte Sollwerte – etwa durch die behandelnden Ärzte – lassen sich direkt in das  KNX System übertragen. Die Gäste können den eingestellten Höhenklima-Wert bequem und intuitiv über das Gira G1 Multitouch-Display ablesen. Darüber hinaus steuern sie über den Gira G1 auch Beleuchtung, Raumtemperatur, Insektenschutzrollos und Vorhänge – alles mit einem Fingertipp. Im Sinne der Philosophie des Resorts, die höchsten Komfort mit intuitiver Bedienbarkeit verbindet, kommt ergänzend der Gira Tastsensor 4.55 zum Einsatz. Die gelaserten, international verständlichen Symbole sorgen für eine klare und barrierefreie Nutzerführung. Abgerundet wird die Gebäudetechnik durch die zeitlos puristischen Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in schwarz matt – ein stimmiges Detail, das Funktion und Ästhetik perfekt vereint. So ist alles bereit für Gäste und deren Genesung.

Transparente Nasszelle und natürliches Nadelholz
Kantig und klar: Transparente Nasszelle und natürliches Nadelholz (Foto: Winfried Heinze)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr