Zum Inhalt springen

Technische Informationen

Trennrelais 2fach
Trennrelais 2fach
USB-Anschlusskabel
USB-Anschlusskabel
Notrufset
Notrufset
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm) Gehäuse mit Beschriftungsfeld zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm)
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm) Gehäuse mit Beschriftungsfeld zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm)
Sicherung T 6,3 H 250 V
Sicherung T 6,3 H 250 V
Schlüsseltaster 1-pol. 10 A 250 V~ für DIN-Profilhalbzylinder
Schlüsseltaster 1-pol. 10 A 250 V~ für DIN-Profilhalbzylinder
Trennrelais 2fach
Trennrelais 2fach
Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe, Schließer 1-polig
Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe, Schließer 1-polig
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Steckverbindern D-Subminiatur
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Steckverbindern D-Subminiatur
Kombination Wippschalter/SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55
Kombination Wippschalter/SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55
Tür- bzw. Fensterkontakt
Tür- bzw. Fensterkontakt
Zweifamilienhaus-Paket Audio
Zweifamilienhaus-Paket Audio
Stereolautsprecher-Steckdose
Stereolautsprecher-Steckdose
Einsatz UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig 8/8 (8/8) Schraubklemmen
Einsatz UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig 8/8 (8/8) Schraubklemmen
Einfamilienhaus-Paket Video
Einfamilienhaus-Paket Video
Beleuchtungselement für Lichtsignal
Beleuchtungselement für Lichtsignal

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr