Gira System 106

Funktional und universell

Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell anzupassen. Ob Kamera, Freisprechanlage oder Ruftasten – die Module beinhalten jeweils die gesamte Technik. Sie werden in das Gehäuse eingesetzt und von der 3 mm starken Design­frontplatte abgedeckt und geschützt. Erweiterungen und Ände­rungen sind durch Austausch der Module jederzeit möglich.

Edelstahl

In der Variante aus V2A-Edelstahl zeigt sich die Designfront des Gira Systems 106 edel glänzend im feinen Schliff und gibt der Türstation eine schlichte Eleganz (240er Schliffbild). Edelstahl gilt als Klassiker des modernen Bauens. Mit der Designfront aus Edelstahl wird die Türstation zum anspruchsvollen Statement am Hauseingang. Das stilvolle Material erweist sich zugleich als lang­lebig und widerstandsfähig. Das ist insbesondere für den Einsatz im Außenbereich von großem Vorteil.

Aluminium

Die Designfronten aus eloxiertem Aluminium (E6-C0) erscheinen in seidenmatten Glanz. Das sorgt für eine kühle Eleganz, mit der sich die Türstation aus dem Gira System 106 bestens am Hauseingang präsentiert. Passend zum modernen Architekturstil setzt dieses Material feine Akzente. Zugleich gilt es als widerstandsfähig und unempfindlich.

Verkehrsweiß

Zusätzlich zur metallischen Optik ergänzt auch eine Version in weißlackiert (RAL 9016, Verkehrsweiß) das Sortiment. Die weiße Farbe hat ihren eigenen Reiz und darf ebenso als Klassiker gelten. Modern, frisch und zugleich dezent passt die weiße Türstation zu fast jeder Hausfassade und fügt sich mit einer gewissen Leichtigkeit in jedes Ambiente ein.

Gira Türstationsmodul 106

Das Gira System 106 Türstationsmodul umfasst eine Freisprechanlage mit integrierter Ruftaste und bildet so die kleinste eigenständige Einheit als vollständige Türstation. Sie enthält ein hochwertiges Mikrofon und einen wetter­festen Lautsprecher für die gute Verständigung an der Tür.

Gira Ruftastenmodul 106

Das Gira Systems 106 Ruftastenmodul ist in zwei Ausführungen erhältlich. Zur Auswahl stehen puristische Vollmetalltasten mit edler Laserbeschriftung oder Ruftasten mit hinterleuchtetem Beschriftungsfeld für eine gute Orientierung in der Dunkelheit. Die Ruftasten gibt es in den Varianten 1-, 2-, 3- oder 4fach. Funktionsänderungen, z.B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Taster realisieren.

Gira Sprachmodul 106

Das Gira System 106 Sprachmodul mit Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. Das hochwertige Mikrofon, der wetterfeste Lautsprecher und die Hintergrundgeräuschunterdrückung sorgen für gute Sprachqualität.

Gira Kameramodul 106

Hinter der bruch- und kratzfesten Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Der weite Betrachtungsbereich und die Gegenlichtkompensation sorgen für ein klares Bild und einen guten Überblick, was vor der Haustür geschieht.

Gira Blindmodul 106

Zum Abdecken von Modulen für zukünftige Erweiterungen, als Platzhalter bei temporären Leerständen oder als Gestaltungselement zur Realisierung großflächiger Türstationen steht ein Blindmodul im Design des Gira System 106 zur Verfügung.

Gira Infomodul 106

Für Hausnummern, Namen, Straßennamen, Öffnungszeiten und andere Informationen, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen, eignet sich das Gira System 106 Infomodul.

Gira Anzeigemodul 106 (DIN 18040)

Dank des Gira System 106 Anzeigemoduls kann der Besucher sehen, wann er zum Sprechen aufgefordert und die Tür geöffnet wird. Damit erfüllt das Modul die Norm DIN 18040 zum barrierefreien Bauen.

Gira Beschriftungsservice

Die Ruftasten und das Infomodul des Gira System 106 lassen sich mit dem Gira Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Die Erstellung der Vorlage und die Bestellung lassen sich ohne großen Aufwand umsetzen. In wenigen Schritten kann ein entsprechender Entwurf angefertigt und per Web-Formular in Auftrag gegeben werden.
Zum Gira Beschriftungsservice

System 106

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok