Das KNX System im Detail

Das Gira KNX System ist eine intelligente Lösung für die Elektroinstallation von Gebäudetechnik, die eine neue Dimension modernen Wohnens eröffnet. Das intelligente Konzept zur Vernetzung und Steuerung von Gebäudetechnik erhöht spürbar den Wohnkomfort und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit und niedrige Energiekosten – zu Hause genauso wie am Arbeitsplatz.

Das Nervensystem für das intelligente Haus

Den Grundstein für das KNX System bildet die KNX Busleitung – ein grünes Kabel, das bei einem Neubau oder einer Renovierung zusätzlich zur herkömmlichen Stromleitung verlegt wird. Auf diese Weise werden die verschiedenen Elemente der Haustechnik nach dem KNX Standard für Gebäudeautomation miteinander verbunden.

Ergänzt wird das Kabelsystem durch passende Sensoren, Melder und Displays, welche die Steuerung aller KNX Geräte über die Busleitung ermöglicht – ganz einfach und bequem.

Broschüre
Intelligente Gebäudetechnik von Gira

Kostenlos bestellen/downloaden

Erweiterte Funktionen mit dem Gira HomeServer

Ein Höchstmaß an Wohnkomfort, Effizienz und Sicherheit ermöglicht die optionale Erweiterung des Systems durch den Gira HomeServer bzw. den Gira FacilityServer. Dadurch können alle Funktionen auch unterwegs via Smartphone oder Tablet bequem gesteuert werden. Auch weitere Geräte und Systeme lassen sich über den Server nahtlos integrieren. In Verbindung mit dem Gira HomeServer/FacilityServer entsteht ein intelligentes Netzwerk, das sich jederzeit an die Bedürfnisse seiner Nutzer anpasst. Durch automatische Lichtsteuerung schaltet sich beispielsweise die Beleuchtung selbstständig aus, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.

Beim Verlassen des Gebäudes lassen sich mit einem Knopfdruck alle Elektrogeräte ausschalten, um unnötige Energiekosten zu vermeiden. Auch komplexe Wohnszenen können individuell zusammengestellt werden: Beim Öffnen der Eingangstür wird automatisch oder per Knopfdruck z. B. die passende Lichtstimmung erzeugt, der aktuelle Lieblingstitel abgespielt und das Bad vorgeheizt – mit dem KNX System von Gira sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Erweiterungsfähiges System mit zukunftssicherem Standard

Das Gira KNX System ist eine Langzeitlösung – jedoch alles andere als statisch. Einmal verlegt, lässt sich das System problemlos erweitern oder umprogrammieren: Ändert sich die Lebens- oder Arbeitssituation, passt sich das System an die individuellen Bedürfnisse an. Mit dem Gira Funk-Bussystem kann das KNX System auch ohne lästigen Lärm und Schmutz nachgerüstet werden. Dabei bietet Gira ein breites Sortiment an Geräten und Funktionen, so dass sich auch sehr spezifische Anforderungen leicht umsetzen lassen.

Darüber hinaus erlaubt der Gira HomeServer die direkte Integration von Fremdsystemen. Ob im Küchen-, Sanitär- oder Entertainment-Bereich – mit den Fremdsystemen von Revox, Miele, Dornbracht etc. können Bewohner ihre Wohnwelt noch persönlicher und komfortabler gestalten.

Smart Home

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok