Jetzt starten: Förderfähige Smart-Home-Konfiguration für Ihre Sanierung.
Sichern Sie sich bis zu 15 % Sanierungszuschuss.
Finden Sie passende Smart-Home-Lösungen für Ihre Sanierung und erhalten Sie in ca. 10 Minuten eine persönliche Empfehlung mit Preisrahmen. Förderhinweise sind inklusive und Zuschüsse bis zu 15 % je nach Programm und Voraussetzungen möglich.* Starten Sie jetzt die Konfiguration und finden Sie den passenden Gira Fachbetrieb.
Ihre Vorteile
Praktisch: Wir vermitteln Ihnen einen passenden Fachbetrieb.
Schnell: Sie erteilen lediglich einen Auftrag.
Unkompliziert: Prüfung und Antrag liegen in einer Hand.
Sicher: Zertifizierte Experten/-innen kümmern Sie um Ihr Anliegen.
Zuschuss: Je nach Programm sind bis zu 15 % möglich.*
In Kooperation mit den Energie Effizienz Profis (EEP) unterstützt Gira Sie dabei, passende staatliche Förderungen für Ihre smarte Sanierung zu nutzen – z. B. bei Maßnahmen rund um intelligentes Heizen, automatisierte Lichtsteuerung oder Barrierefreiheit.*
Der Ablauf – kurz & klar:
Sanierung planen – Start im Gira Home Assistent: Empfehlungen & Preisrahmen für Ihr Projekt.
Fachbetrieb finden – Wir vermitteln Ihnen einen Gira Fachbetrieb für ein unverbindliches Angebot.
Förderprüfung – Ihr Gira Fachbetrieb beauftragt zertifizierte Energie-Effizienz-Experten von EEP mit der kostenlosen Überprüfung, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Antragstellung – EEP übernimmt die vollständige Antragseinreichung, in der Regel innerhalb von 48 Stunden (werktags).
Begleitung bis Auszahlung – Sie erhalten Unterstützung bei Nachweisen und Abwicklung bis zum Förderzuschuss.
*Abhängig vom Projekt sind Zuschüsse von bis zu 15 % auf förderfähige Maßnahmen möglich. Für eine erfolgreiche Förderung müssen energetische Sanierungsmaßnahmen geplant sein. Der Antrag muss vor Beginn des Projektes gestellt werden. Förderanträge werden gemeinsam mit einem zertifizierten Energie-Effizienz-Berater erstellt, bspw. mit dem Gira Partner „Energie Effizienz Profi“ zu einem Pauschalbetrag von 599 € inkl. MwSt. Von diesen Planungskosten werden 50 % staatlich gefördert. Weitere Infos im Ratgeber.
Wer sind die Energie Effizienz Profis?
Das Team aus BAFA-zertifizierten Energieberatern und Ingenieuren besitzt über 20 Jahre Erfahrung und hat seit Gründung in 2023 bereits mehr als 3,6 Mio. Euro Förderzuschüsse erfolgreich beantragt. Neben privaten Gebäudeigentümern nutzen auch Geschäftskunden wie Woolworth, Kik oder Tedi den einfachen und schnellen Antragsservice.