Gira USB-C-Spannungsversorgung mit Power Delivery

Gira USB-C-Spannungsversorgung mit Power Delivery E1 Reinweiß glänzend

Effiziente Energieversorgung mit Power Delivery

Die Gira USB-Spannungsversorgung PD Typ C bietet mit Power Delivery Technologie schnelles Laden mit bis zu 65 Watt, ideal für Smartphones, Tablets und Laptops. Dank intelligenter Spannungsregelung passt sich das Ladegerät jedem Gerät individuell an, was den Akku schont und dessen Lebensdauer verlängert. Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche sowie öffentliche Orte, an denen hohe Ladegeschwindigkeiten gefragt sind. 

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Steckdosen und Schaltern von Gira in weniger als zehn Minuten kostenfrei online - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Jetzt loslegen

Laden mit Power: Gira USB-C für maximale Effizienz.

Die Gira USB-C-Spannungsversorgung mit Power Delivery Technologie eröffnet zahlreiche Vorteile für verschiedene Anwendungsbereiche, indem sie effizientes Laden für zahlreiche Geräte ermöglicht.

  • Schnelles Laden für moderne Geräte: Mit bis zu 65 Watt lädt die Gira USB-Spannungsversorgung PD Typ C Power Delivery-kompatible Geräte wie Laptops und Smartphones deutlich schneller als herkömmliche USB-Ladegeräte.

  • Anpassungsfähiges Laden für Akkuschutz: Dank Spannungsanpassung zwischen 5 und 20 Volt und Leistungsmanagement verhindert die Power Delivery-Technologie Überladung, schont den Akku und verlängert seine Lebensdauer.

Die Gira USB-C-Spannungsversorgung mit Power Delivery Technologie eröffnet zahlreiche Vorteile für verschiedene Anwendungsbereiche, indem sie effizientes Laden für zahlreiche Geräte ermöglicht.

  • Schnelles Laden für moderne Geräte: Mit bis zu 65 Watt lädt die Gira USB-Spannungsversorgung PD Typ C Power Delivery-kompatible Geräte wie Laptops und Smartphones deutlich schneller als herkömmliche USB-Ladegeräte.

  • Anpassungsfähiges Laden für Akkuschutz: Dank Spannungsanpassung zwischen 5 und 20 Volt und Leistungsmanagement verhindert die Power Delivery-Technologie Überladung, schont den Akku und verlängert seine Lebensdauer.

  • Ideal für Haushalte mit vielen Geräten: Die hohe Leistung lädt sowohl größere Geräte als auch Smartphones und Tablets zuverlässig und schnell – so benötigen Sie weniger Zeit, um mehrere Geräte direkt hintereinander zu laden.

  • Ordnungslösung für Wohn- und Schlafbereiche: Die fest installierte Spannungsversorgung spart Steckplatz und vermeidet den Bedarf an klobigen Netzteilen, während der geringe Stand-by-Verbrauch Energie spart.

  • Nachhaltige Home-Office-Lösung: Die Gira USB-C-Spannungsversorgung bietet schnelles Laden und hält dank niedrigem Stand-by-Verbrauch den Arbeitsplatz energieeffizient.

Designvielfalt für ein aufgeräumtes Zuhause.

Neben der Ladegeschwindigkeit sorgt die Gira USB-Spannungsversorgung PD Typ C auch für mehr Ordnung in Ihren Wohn- und Arbeitsbereichen. Indem sie den Bedarf an zusätzlichen Netzteilen reduziert, unterstützt sie den Ansatz der neuen EU-Verordnung, Elektroschrott zu verringern. 

Für volle Flexibilität beim Design lässt sich die Gira USB-Spannungsversorgung PD Typ C problemlos mit dem Gira System 55 kombinieren. Ob eckiger oder runder Rahmen, Schwarz oder Weiß – Sie bestimmen das Design, sodass Ihre Geräte im Wohnzimmer, Home-Office oder Schlafzimmer jederzeit einsatzbereit sind.   

Gira System 55
Gira System 55

Mit Gira System 55 stimmen Sie Schalter und Steckdosen perfekt auf Ihren Wohnstil ab. Rahmen und Einsätze lassen sich einfach austauschen und wechseln.

Mehr Information