Gira X1

b2c_3_8_3_Gira-X1_Bild_01
Gira X1
Teaser_X1-209600_X1-iPhone_900x480px_EN_205622_11012_1457448039.jpg
gira home assistent
Weitere Broschüren anfordern

Produkteigenschaften

148_GiraIconMediaMobile_44px_18574_1542283113.jpg

App-steuerung

Dieses Produkt lässt sich komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

204_GiraIconLogicMain_44px_18577_1542283530.jpg

Vernetzbar

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

7_GiraIconDeviceShutter_44px_18564_1542278332.jpg

Jalousie-steuerung

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

1_GiraIconDeviceLight_44px_18561_1542278173.jpg

Licht-steuerung

Produkt zum Schalten von Licht.

75_GiraIconStatusCandle_44x44_18571_1542277830.jpg

Stimmungs-licht

Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

73_GiraIconMediaGeneral_44px_18569_1542278664.jpg

Medien-steuerung

Produkt zur Steuerung verschiedener Medien wie z.B. Musik.

250_GiraIconMediaVoiceNotify_44px_18578_1542283985.jpg

Sprach-steuerung

Dieses Produkt reagiert in Kombination mit dem Sprachassistenten Alexa auf einen Sprachbefehl.

357_GiraIconGeneralContrast_44px_18581_1542284181.jpg

Dimmen

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

400_GiraIconFunctionsIconHousePlay_18582_1542284227.jpg

Anwesen-heits-simulation

Durch dieses Produkt wirkt das Haus belebt und kann vor Einbruch schützen.

74_GiraIconFunctionsScene_44px_18570_1542277655.jpg

Szenen-steuerung

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Der Gira X1

Kleiner Server, große Leistung

Der kompakte Mini-Server Gira X1 für das zukunftssichere Smart Home ist speziell für Einfamilienhäuser und kleinere Objekte mit KNX-Anlagen entwickelt. Licht dimmen, Jalousien automatisch in jede Position herauf- und herabfahren, Räume zur richtigen Zeit auf Wohlfühltemperatur bringen – bequem vom Sofa aus oder mobil von unterwegs per Smartphone. Der kompakte Gira X1 macht es möglich das Potential Ihrer KNX Elektroinstallation intelligent vernetzt zu erschließen, so bequem, wirtschaftlich und einfach wie nie zuvor. Der Gira X1 lässt sich platzsparend und schnell montieren. Auch für die Programmierung, Inbetriebnahme und gegebenenfalls Fernwartung steht Ihnen Ihr Elektropartner zur Seite.

b2c_3_8_3_Gira-X1_Bild_02

Steuern Sie Ihr komplettes Smart Home komfortabel mit dem Gira X1.

Bediengeräte zuhause: Mit einem Fingertipp schalten.

Jeder wohnt und lebt anders. Deshalb stehen Ihnen für die bequeme Bedienung des Gira X1 verschiedene Bediengeräte zur Auswahl. Ob Gira G1, Smartphone oder Tablet: Alle überzeugen mit einheitlicher, leicht verständlicher Bedienoberfläche. Die fest verbaute Bedienzentrale Gira G1 hat dabei den Vorteil, immer zuverlässig zu funktionieren – ohne dass sich ein Akku entladen kann. Licht, Heizung, Jalousie, Musik- und Türsprechanlagen (in Verbindung mit dem Gira G1), Kameras und vieles mehr lassen sich mit vielen Geräten einfach und intuitiv steuern. Darüber hinaus ermöglichen Gira Tastsensoren eine schnelle und direkte Aktivierung der installierten Funktionen. Die Technik des Gira X1 basiert auf dem internationalen KNX-Standard, sodass die Steuerung weiterer Smart Home Produkte von Drittanbietern unkompliziert in die Architektur Ihrer Elektroinstallation integriert werden kann.

b2c_3_8_3_Gira-X1_Bild_03

Gira X1 Interface, G1 Bediengerät, Glas Weiß

Bedienung von unterwegs. Bequem mit der Gira Smart Home App

In Kombination mit der Gira Smart Home App macht der Server Ihr Smartphone oder Tablet zur mobilen Bedienzentrale. Das benutzerfreundliche Interface visualisiert die gesamte KNX-Anlage in Ihrem Smart Home. Wie bei der Steuerung zuhause über das Wandpanel Gira G1 können Sie auch von unterwegs zahlreiche Funktionen für angenehmen Komfort und Sicherheit in Anspruch nehmen. Die Funktion ‚Anwesenheitssimulation’, mit der Sie Ihre Sicherheit erhöhen und so die Gefahr eines Einbruchs senken. Videoübertragungen, die zeigen, was gerade auf Ihrem Grundstück passiert. Das automatische Einschalten Ihrer Sonos-Lautsprecher und vieles mehr.

b2c_3_8_3_Gira-X1_Bild_04

Steuern Sie Ihr Smart Home von unterwegs mit der Gira Smart Home App.

Jeden Tag ein bisschen mehr Komfort genießen. Vielfältige Anwendungen machen es möglich

Das intelligente Haus steckt voller Möglichkeiten, um Ihr Leben angenehmer und sicherer zu machen sowie kostbare Energie zu sparen. Aktivieren Sie direkt und zeitgleich verschiedene Funktionen oder legen Sie für eine automatische Schaltung einen bestimmten Zeitpunkt fest. Richtig interessant wird es, wenn Sie Ihren Elektrofachhandwerker bitten, einzelne Geräte intelligent miteinander zu verknüpfen und so komplexe Szenarien in Gang zu bringen.

Entertainment

Auch Audiosysteme mit KNX-Schnittstelle oder Sonos können über das Gira X1 Interface bedient werden. Schon mit wenigen Klicks spielen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsmusik ab.

Heizung- und Klimasteuerung

Passend zu Ihrem Wohlfühlempfinden können Sie zu Hause oder von unterwegs aus mit Einzelraumregelung und Zeitsteuerung Ihre Heizung bedienen und für jeden Raum eine Wunschtemperatur abrufen. Auch die Klimaanlage lässt sich gezielt über den Gira X1 ansteuern, um die Belüftungsstufe, die Richtung des Luftstroms sowie die gewünschte Temperatur festzulegen. Auch interessant für eine energieeffiziente Haushaltsführung: Mit einem Fingertipp können Sie sich über die Verbrauchswerte Ihrer Heizungs- und Klimaanlage sowie über alle weiteren KNX-Geräte in Ihrem Haushalt informieren.

b2c_4_4_Mein_Haus_bequem_mit_dem_Handy_bedienen_Bild_04

Jalousiesteuerung

Der Gira X1 ermöglicht Ihnen auch für die Jalousiesteuerung viele angenehme und Energiesparende Anwendungen. Beispielsweise können Sie festlegen, dass die Lamellen Ihrer Jalousie ihre Position - dank Temperatur- und Helligkeitssensoren - automatisch ändern. Neben dem einfachen Herauf- und Herabfahren lassen sich viele zeitliche Abläufe vorprogrammieren oder manuell anpassen. Bequem zuhause über Ihr KNX-Bediengerät oder über die Gira Smart Home App aus der Ferne, wenn Sie bespielsweise auf der Arbeit sind.

Lichtsteuerung

Licht individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen – das alles liegt in Ihrer Hand: einzelne Leuchten ein- und ausschalten, automatisch gedimmtes Licht bei Nacht, Licht dimmen und exakt auf den gewünschten Lichtwert einstellen, mit der Farbtemperatursteuerung eine angenehme Atmosphäre schaffen, mehrere Lichter zu Szenen zusammenfassen, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit dem Gira G1 Touch-Display oder über die Gira Smart Home App können Sie Ihre Beleuchtung einfach und flexibel steuern.

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_03

Sprachsteuerung

Sie möchten das Licht auf einen bestimmten Wert dimmen, nie mehr im Dunkeln nach dem Wandschalter suchen, die Jalousie im Bad herunterfahren, während Sie unter der Dusche stehen? Der Gira X1 in Kombination mit dem Gira S1 macht es über die Sprachsteuerung in Verbindung mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa möglich. So können Einstellungen von Licht, Jalousien oder Szenen einfach über Sprachbefehle gesteuert werden.

Gira KNX Smart Home

Im Mittelpunkt der gesamten technischen Möglichkeiten, die das Gira Smart Home über den Gira X1 bietet, steht immer der Mensch, der sie benutzt. Mit Hilfe des Servers lassen sich verschiedenste Geräte, Systeme und Funktionen für ein Smart Home miteinander vernetzen. So intelligent, dass sie immer abgestimmt sind auf individuelle Wünsche und Lebensbedingungen wie beispielsweise barrierefreies Wohnen. Mit dem Ziel jedem Einzelnen mehr Komfort, mehr Sicherheit und verbesserte Energieeffizienz zu bieten. Ihr Fachpartner berät Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten des Gira X1.

b2c_3_8_3_Gira-X1_Bild_05

Gira X1 Server für Einfamilienhäuser.