Sind Sie genauso begeistert von der smarten Residence wie wir?
Von Oscar Wilde, Bob Marley und Mark Knopfler bis hin zu Gwyneth Paltrow und Vivienne Westwood: Zahlreiche Größen der Musik- und Kunstszene haben das Nobelviertel Chelsea im Westen Londons zu ihrem Lebensmittelpunkt erklärt. Schon im 17. Jahrhundert entstand mit der Hauptstraße King's Road der Grundstein des historischen Stadtteils, der in den 1960er bis 1970er Jahren zu den subkulturellen Hotspots der Metropole zählte. In dieser Kulisse ist nach aufwendiger Renovierung ein neues Highlight entstanden: die Chelsea Residence. Modernisiert durch ein ganzheitliches Technikkonzept erfüllt das smarte Einfamilienhaus Wohnansprüche auf höchstem Niveau, denn das KNX System sorgt sowohl für intelligenten Komfort als auch für Sicherheit.
Reduzierte Farben und eine überwiegend monochrome Gestaltung prägen das Ambiente des 260 Quadratmeter großen Eigenheims. Auch in der Küche, dem Treppenhaus und in den Schlafzimmern setzt sich dieser Stil fort. Dazwischen fügen sich dezente Gira Tastsensoren aus der Schalterserie Gira E22 und moderne Touch-Displays für die intuitive Gebäudesteuerung in das harmonische Wohnkonzept ein.
Vernetzt ist die gesamte Haustechnik des Wohnbereichs durch ein KNX System in Kombination mit dem Gira X1. Der kompakte Mini-Server ist mit seiner platzsparenden und schnellen Montage, sowie dem geringen Aufwand bei der Inbetriebnahme besonders für den Einsatz in Einfamilienhäusern geeignet. Er vereinfacht als smarte Schnittstelle die digitale Automatisierung und Visualisierung der gesamten Haustechnik. Über die Gira X1 App können die Eigentümer beispielsweise aus der Ferne Lichtszenen starten, die Jalousien herauf- und runterfahren, die Musikanlage steuern und Raumtemperaturen anpassen. Auch Zeitschaltuhren für die Anwesenheitssimulation und praktische Automatikfunktionen können die Nutzer via App mit wenigen Klicks einstellen.
Im Wohnraum sind zusätzlich vier multifunktionale Bedienzentralen an der Wand installiert: Per Fingertipp auf den Multitouch-Display können Nutzer individuelle Funktionen und Szenen abrufen und anpassen. In Verbindung mit der Geräte-Schnittstelle Gira TKS-IP-Gateway und der Gira Türstation Video AP in Edelstahl-Design wird der Gira G1 zur intelligenten Freisprechanlage mit Videofunktion. Sobald es klingelt, wechselt das Gerät automatisch in den Freisprechmodus. Dank der Kamera-Livebilder können die Bewohner sicher sein, dass sie nur erwünschten Gästen die Tür öffnen.
Fotos: Jonathan Bond
Sind Sie genauso begeistert von der smarten Residence wie wir?