Elternhaus-Modernisierung mit Gira E3 und cleverer Gira Technik.

Elternhaus-Modernisierung mit Gira E3 und cleverer Gira Technik.

Viel Herzblut steckte Wilkin Schröder in die Renovierung seines Elternhauses, das er gegen seine Berliner Wohnung eintauschte. Mit der Designlinie Gira E3, dem Gira System 3000 und der USB-Steckdose von Gira verlieh er dem charmanten Wohnhaus moderne Frische.

Neugestaltung nach vertrautem Farbschema.

Das Haus der eigenen Kindheit neugestalten ohne es zu verfremden – diesen Anspruch verfolgte Wilkin bei der Renovierung seines Elternhauses. Deshalb sollten sich neben der Wandfarbe auch die Schalter und Steckdosen farblich passend in die Umgebung einfügen.

Dabei orientierte sich Wilkin an den Eindrücken um das Haus herum: Gräser, Mohn- und Kornblumen im Garten sowie der charakteristische, sandige Boden Brandenburgs gaben das Farbschema vor. Im Inneren des Hauses waren es rotbraune Fensterrahmen und der leicht rötliche Parkettboden, mit denen die neuen Schalter und Steckdosen harmonieren sollten.

Gira E3 in der Farbe Sand Soft-Touch fügt sich stimmig in die Wand ein. (Foto: Jules Villbrandt)

Gira E3 setzt harmonische Akzente in Wohnraum und Küche.

Mit dem Schalterprogramm Gira E3 in der Farbe Sand Soft-Touch konnte Wilkin im Farbspektrum seiner geplanten Gestaltung bleiben und subtile Farbübergänge im Haus schaffen. 

So bilden im Wohnbereich Schalter und Steckdosen mit Gira E3 in Sand Soft-Touch harmonische Akzente an der Wand. In der Küche bildet die Designlinie einen sanften Kontrast zu den rotbraunen Fliesen. 

Ich wollte in der Farbpalette bleiben und bestmöglich nahtlose Übergänge schaffen, so dass alles fließend ist. Gira E3 in Sand Soft-Touch passt da perfekt hinein. 

Wilke Schröder

herzundblut.com

Clevere Technik für das moderne Leben.

Bei der Neugestaltung des Hauses spielte für Wilkin neben dem optischen Aspekt auch die Funktionalität eine entscheidende Rolle. Deshalb entschied er sich bei der Jalousiesteuerung für das Gira System 3000. Damit kann er die Steuerung entweder per Zeitschaltuhr und Astrofunktion automatisieren oder manuell steuern.

Für die Jalousiesteuerung kommt die Schaltuhr des Gira System 3000 zum Einsatz. Ebenfalls mit mit Gira E3 Rahmen. (Foto: Jules Villbrandt)

In der Küche und im Wohnbereich ließ er sich zudem die Gira USB-Spannungsversorgung A & C installieren.  

Wenn der Akku rot aufleuchtet, liegen gefühlt tausende Ladekabel rum, aber eben ohne Stecker. Da macht es die USB-Spannungsversorgung ganz unkompliziert. 

Wilkin Schröder

herzundblut.com

Praktische Technik für Ihr Zuhause.

Möchten auch Sie Ihr Zuhause mit praktischer Technik ausstatten? Der Gira Home Assistant schlägt Ihnen die Produkte vor, die zu Ihren Anforderungen passen und vermittelt Sie auf Wunsch mit einem Gira Händler in Ihrer Nähe.

Gira Home Assistant

Konfigurieren Sie mit dem Gira Home Assistant ein Smart Home, das zu Ihnen passt.

Jetzt loslegen
Verbaute Gira Produkte
Gira Produkt System3000 Jalousieuhr

Gira System 3000 Jalousiesteuerung

Hell. Dunkel. Oder alle Stimmungen, die dazwischenliegen: Steuern Sie Jalousien, Rollläden und Markisen und regeln Sie so nicht nur den Lichteinfall in Ihren Wohnräumen, sondern stabilisieren so auch das Raumklima und sparen Sie Energie. Zur leichten Steuerung ohne Kraftaufwand stehen im Gira System 3000 verschiedene Aufsätze zur Auswahl: vom manuellen bis zum Bluetooth-Aufsatz mit Steuerung per App. Das Besondere am Gira System 3000: Haben Sie sich zunächst für einen manuellen Bedienaufsatz entschieden, können Sie diesen jederzeit gegen einen anderen Aufsatz aus dem System 3000 tauschen. So wird z. B. aus einem Schalter ein leicht bedienbares Displaygerät, mit dem Sie automatische Fahrzeiten für Ihre elektrischen Jalousien festlegen können. Zudem können Sie aus verschiedenen Gira Designs wählen, mit denen Sie alle Funktionsaufsätze Ihrem Wohnstil anpassen können.

Gira E3

Außen abgerundet, innen eckig, mit seidenmatter Soft-Touch-Oberfläche oder wahlweise mit glänzender Oberfläche: Die Designlinie Gira E3 präsentiert sich elegant und harmonisch. Die weite Farbpalette der Deckrahmen bietet Ihnen viel Gestaltungsspielraum – von puristischem, glänzendem Reinweiß über warme Grautöne bis zu dezentem Braun.

Gira USB-Spannungsversorgung A & C mit Tablet

Gira USB-Spannungsversorgung A&C

Bleiben Sie flexibel, die Gira USB-Spannungsversorgung A & C hilft Ihnen dabei. Ausgestattet mit zwei Steckplätzen für die Standards USB A und USB C, definiert die USB-Spannungsversorgung die zukunftssichere Lösung zum einfachen Aufladen mobiler Geräte wie Smartphone und Tablet. Dank der zwei Anschlüsse brauchen Sie dabei keine Kompromiss einzugehen: Laden Sie einfach zwei Geräte gleichzeitig ohne weiteres Zubehör. Ihnen kann es nicht schnell genug gehen? Die Schnellladefunktion mit einem Maximalstrom von 3.000 mA sorgt für volle Akkus in kürzester Zeit.