Gira System 3000

Einfache und flexible Installation

Die Installation der Licht- und Jalousiesteuereinsätze der neuen Generation gestaltet sich jetzt noch einfacher. Denn mit einer extraflachen Einbautiefe von nur 24 Millimeter lassen die neuen Einsätze nun mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten. Versenkte Montagekrallen ermöglichen eine einfachere Installation und sorgen für mehr Sicherheit. Die Inbetriebnahme der angeschlossenen Verbraucher lässt sich mittels eines Testtasters zur Funktionskontrolle ohne Bedienaufsatz ausführen. Je nach Bedienaufsatz beträgt die Grundleistung nur
0,2 W bis 0,5 W.

Jalousiesteuereinsätze

Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang

Der Gira System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang ist die Kommandozentrale zum Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Angesteuert werden können Motoren mit einer Anschlussleistung bis 700 W.

Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Der Gira System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang ermöglicht die Einbindung in Gruppenoder Zentralsteuerungen, so dass mehrere Jalousien gleichzeitig mit einem Schalter bedient werden können. Auch eine automatische Verriegelung bei Windalarm durch einen angeschlossenen Windsensor ist über den Nebenstelleneingang möglich.

Installationsschritte

Dank der versenkten Montagekrallen können die Jalousiesteuereinsätze ganz einfach in die Unterputz-Dose montiert werden. Mit nur 24 mm Einbautiefe lassen sie viel Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten.

Der gewählte Rahmen wird auf die Jalousiesteuereinheit montiert, anschließend wird der Bedienaufsatz eingesetzt.

Rahmen und Bedienaufsatz bilden ein harmonisches Gesamtbild an der Wand. Das Gira Design-System mit zehn Schalterprogrammen und über 75 Rahmenvarianten eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Gira System 3000 Jalousiesteuerung – exklusiv in Elektrofachbetrieben

Die Gira Produkte zur Jalousiesteuerung aus dem System 3000 sind als elektrotechnische Komponenten ausschließlich in Elektrofachbetrieben zu erwerben. Hier erhalten Sie zudem kompetente Fachberatung, die Sie dabei unterstützt, die Rahmen und die Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik von Gira optimal zu installieren und zu nutzen. Betriebe in Ihrer Region finden Sie in der Händlersuche.

System 3000

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok