Gira System 3000

Die unterschiedlichen Gira System 3000 Bedienaufsätze ermöglichen Nutzkomfort nach Maß und machen das Leben in Ihren vier Wänden noch angenehmer, sicherer und wirtschaftlicher. Mit dem Gira System 3000 stehen Ihnen für Ihre individuelle Licht- und Jalousiesteuerung zahlreiche Optionen offen: vom einfachen An-Aus-Schalter, über das Hoch- und Runterfahren der Jalousien mit Pfeilsymbolen bis zu umfangreichen Funktionen, die bequem per App oder über die Jalousie- und Schaltuhr Display gesteuert werden.

Gira_Jalousie-_und_Schaltuhr_Bluetooth

Einfache Bedienung via Bluetooth mit der Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr

Berührungssensitive Tasten machen die Bedienung der Jalousie- und Schaltuhr angenehm schnell und leicht. Die Funktionen reichen von manueller Licht- und Jalousiesteuerungen bis hin zu umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten. Einfache Einstellungen werden ohne Hilfsmittel direkt am Gerät vorgenommen, umfassende Programmierungen erfolgen bequem und komfortabel mit der Gira App über das Smartphone oder Tablet. Auf welchem Steuerungseinsatz das Bedienelement montiert ist, Licht- oder Jalousieeinsatz, erkennt das System eigenständig.

Gira_System-3000_Bluetooth_App

Komfortable Steuerung und Inbetriebnahme via App

Vom Sofa aus bequem und bedarfsgerecht programmieren und steuern: Mit dem Bluetooth Bedienaufsatz geht Licht- und Jalousiesteuerung in eine neue Dimension. Smartphone oder Tablet werden zur Schaltzentrale. Via Gira App hat man auf großem Bildschirm alle Einstellungen für unterschiedliche
Lichtquellen, Jalousien und Rollläden übersichtlich im Blick und perfekt unter Kontrolle. Bereits erstellte Zeitprogramme lassen sich problemlos in weitere Bedienaufsätze kopieren.

Funktionen der Gira App:

Gira_System_3000_Bluetooth-App_Functionen

Intuitive Bedienung und Programmierung mit der Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Berührungssensitive Tasten und ein kostrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung der neuen Gira Jalousie- und Schaltuhr Display leicht wie nie zuvor. Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Fahrzeiten die aktuelle Uhrzeit per Tastendruck für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach Wochentagen und Wochenende über das Menü erfolgen. Besonders komfortabel: über die integrierte Astrofunktion können diese Fahrzeiten dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Funktionen der Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Weitere Bedienaufsätze

Gira System 3000 Bedienaufsatz

Der zuverlässige Standard-Bedienaufsatz für die manuelle Steuerung von Jalousien, Rollläden und Markisen. Schon dieses Gerät kann eine individuelle Zwischenposition abspeichern: Für gezielten Sicht- oder Sonnenschutz kann die Jalousie auf jede gewünschte Position herauf- oder herabfahren.

Gira System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole

Mit den Pfeilsymbolen wird die Funktion dieses Bedienaufsatzes direkt offensichtlich. Auch dieses Gerät erlaubt es, eine individuelle Zwischenposition zu speichern.

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Der Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory kann nicht nur eine individuelle Zwischenposition speichern, sondern auch je eine Zeit für das Herauf- und das Herabfahren. Ist der Memorybetrieb aktiviert, wird beides im 24-Stunden- Rhythmus wiederholt. Im Nachtmodus leuchten Status- und Funktions-LED nicht dauerhaft – so bleibt der Schlaf unbehelligt.

System 3000

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok