Gira Mehrfachtaster

Der Mehrfachtaster ist ein Patientenbediengerät mit Ruftaste und wahlweise einer oder zwei Lichttasten. Die Ruf-/Notrufauslösung erfolgt über die rote Taste mit Findelicht bzw. Beruhigungslicht. Mit der gelben Lichttaste kann das Raumlicht oder ein Leselicht geschaltet werden. Ist der Mehrfachtaster mit zwei Lichttasten ausgestattet, können zwei getrennte Lichtquellen angeschlossen werden.

Über die 2 m lange Anschlussschnur und den 8-poligen Stecker wird der Mehrfachtaster mit einem Ruftaster mit Nebensteckkontakt verbunden. Die erhältlichen Varianten im Überblick:

  • Mehrfachtaster mit einer Lichttaste
  • Mehrfachtaster mit zwei Lichttasten

Funktionen im Überblick

  • Ruf-/Notrufauslösung.
  • Lichtschaltung von einer oder zwei Lichtquellen (z. B. für Raum- und Leselicht).

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Patienten- und Bewohnerzimmer

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok