Gira KNX IP-Router

Sichere Kommunikation in KNX Anlagen über IP

Der Gira KNX IP-Router verbindet KNX Linien mit Hilfe von Datennetzwerken unter Nutzung des Internet Protokolls (IP). Beim Einsatz als KNX Linien- oder Bereichkoppler übernimmt er die Aufgabe das KNX System zu strukturieren und KNX Telegramme zu filtern oder gezielt weiterzuleiten. Natürlich kann der KNX IP-Router auch als Datenschnittstelle zwischen ETS und KNX Anlage oder auch zur Ankopplung des Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer verwendet werden.
Darüber hinaus bietet er clevere Zusatzfunktionen wie die Verwendung als KNX Zeitgeber, das Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD Karte oder die Unterstützung der zuverlässigen Kommunikation zur automatischen Korrektur von Telegrammverlusten im WLAN (Reliable Communication).
Die Unterstützung von KNX Secure zur sicheren Kommunikation über IP befindet sich in Vorbereitung und wird vom Gira KNX IP-Router mit Hardware ab Indexstand I14 unterstützt werden.

Features:

  • Software mit Unterstützung der sicheren Kommunikation via KNX IP Secure*
  • Verwendung als KNX IP-Datenschnittstelle
  • KNX Reliable Communication: zuverlässige Kommunikation über WLAN (Verhindern von Telegrammverlust)
  • Einsatz als Linien- oder Bereichskoppler
  • Integrierter Switch mit zwei RJ45-Anschlüssen
  • Versorgung über externe DC 24 V

 

  • Verbindung von KNX Linien mithilfe von Datennetzwerken unter Nutzung des Internet-Protokolls (IP)
  • Filtern und Weiterleiten von Telegrammen
  • Inbetriebnahme ab ETS 3; Unterstützung von Secure ab ETS 5 mit Secure-Unterstützung*
  • Verwendung als KNX Zeitgeber
  • Kartenleser zum Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte
  • Bauform: REG mit 2 TE

 *KNX Gerät mit Secure-Unterstützung

Systemgeräte

TOP