Gira KNX Rollladenaktor

Gira KNX Rollladenaktor

Zur Ansteuerung elektrisch betriebener Rollläden für die Netzspannung 230 V AC (4-kanalig) dient der Gira KNX Rollladenaktor 4fach 230 V. Er verfügt über eine Taste für den Handbetrieb und eine LED-Statusanzeige für jeden Ausgang. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes wird die ETS 3.0 d empfohlen. Eine Busankopplung ist integriert, der Anschluss verschiedener Außenleiter ist möglich. Die Montage erfolgt auf einer DIN-Hutschiene.

Weitere Produkteigenschaften

  • unabhängige Ansteuerung der 4 Rollladenausgänge
  • Rollladenposition direkt ansteuerbar
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar 
  • aktive oder passive Rückmeldung der Position (Objekt auslesbar)
  • zyklische Rückmeldefunktionen
  • Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung

Technische Daten

Betriebsspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltspannung AC

AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V

6 A / AC1

Anschlüsse

KNX über Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
Last über Schraubklemmen
0,5 bis 4 mm² ein-/feindrähtig
ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig
mit Aderendhülse

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 TE

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Jalousie, Rollladen und Fenstersteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok