Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Gira Funk-Jalousieaktor Mini

Gira Funk-Jalousieaktor Mini

Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, kommt der Gira Funk-Jalousieaktor Mini zum Einsatz. Durch die besonders kompakte Bauform passt der Aktor in eine Unter- oder Aufputzdose zur Installation neben einem Rollladenkasten.

Das Gerät ermöglicht die Funk-Fernbedienung eines Jalousie- bzw. Rollladen-Motors und kann je nach Betätigung eines Funk-Senders die Lamellen verstellen und die Jalousie fahren.

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz, N-Leiter erforderlich

Schaltleistung

max. 700 VA

Relaisausgang

2 Schließer-Relais (potentialbehaftet und gegeneinander verriegelt)

Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrrichtung

ca. 1 s

Dauerlauf

ca. 2 min

Empfangsfrequenz

433,42 MHz

Temperaturbereich

-20 ºC bis +55 ºC

Schutzart

IP 20

Abmessungen

∅ 52 x H 23 mm

Aktoren

TOP