Gira eNet Mobile Gate

Die mobile Steuerung im Heimnetzwerk

Das eNet System kann alternativ zu den Wand- und Handsendern auch mit mobilen Bediengeräten Geräten gesteuert werden. Mit dem Gira eNet Mobile Gate ist der Zugriff auf das gesamte System im Heimnetzwerk via WLAN möglich. Mit dem eNet Mobile Gate lässt sich auf die Steuerung der eigenen Haustechnik ganz einfach zugreifen. Eine installierte App auf dem mobilen Endgerät macht dies mittels IP-Technologie möglich. Das Interface auf dem Smartphone zeigt die Geräte des eNet Systems an und erlaubt es, z.B. den Zustand der Beleuchtung oder der Jalousien auf einen Blick zu erfassen und zu steuern. So ist es denkbar, zwischen einem Telefonat und der E-Mail-Bearbeitung die Haustechnik zu bedienen. Das eNet Mobile Gate ist die perfekte Alternative zum eNet Handsender Multi für Kunden, die ein Smartphone besitzen und dies auch zur Gebäudesteuerung nutzen möchten. Die kostenfreie eNet Mobile Gate App ist für die iOS-basierten Mobilgeräte iPhone und iPod touch und für Android-Geräte erhältlich.

Gira eNet Mobile Gate App für iPhone und iPod touch
Gira eNet Mobile Gate App für Android-Geräte

Einfache Bedienung

Über die Gira eNet Mobile Gate App können sämtliche Funktionen aus dem Gira eNet System einfach und intuitiv per Smartphone bedient werden. Neben der Steuerung von Licht und Jalousien lassen sich vorkonfigurierte Szenen abrufen und Kamerabilder einblenden.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Gira eNet Systems über das Gira eNet Mobile Gate ist einfach und intuitiv. Standardanwendungen wie Licht- und Jalousiesteuerung, aber auch komplexe Szenen können schnell konfiguriert werden. Der Gira eNet Mobile Gate Inbetriebnahme-Assistent ist in die eNet Mobile Gate App integriert und führt übersichtlich und klar strukturiert durch durch die verschiedenen Schritte.

Technische Daten

Nennspannung:

DC 5 V

Umgebungstemperatur:

0 °C bis +45 °C

Anschlüsse:

IP:
RJ45-Buchse

USB:
Micro-Buchse

Design/Auszeichnungen

Auszeichnungen:

German Design Award 2017,
Winner in der Kategorie Excellent Product Design Building

Broschüre
Gira eNet

Kostenlos bestellen/downloaden

Gebäudetechnik

TOP