Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Gira Sicherheits-System Alarm Connect

Wenn Gebäudetechnik neue Wege geht, muss Sicherheit Schritt halten. Die Konsequenz: das neue Gira Sicherheits-System Alarm Connect, ein Alarmsystem für alle Bereiche. Von privat über Büro bis hin zum Kleingewerbe. Weiter entwickelt. Tiefer durchdacht. Systemübergreifend konzipiert. Denn es lässt sich nahtlos in die Gira KNX Installation mit dem Gira X1 integrieren. Erneut eine richtungsweisende Technologie, mit der Gira die intelligente Vernetzung von Sicherheits- und Gebäudetechnik weiterdenkt.
So flexibel in der Anwendung, so unkompliziert ist das Gira Sicherheits-System Alarm Connect in der Implementierung. Mit einfacher Inbetriebnahme über den Gira Projekt Assistenten. Und problemlosem Nachrüsten bei Renovierung und Modernisierung, da die Verkabelung entfällt. Sicher? Sicher.

Lieferbar ab 10/2018 

Features:

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Grade 2 und VdS H
  • Zertifizierungen: VdS H/EN 50131 Grade 2 und
    andere
  • Ausbaubar mit bis zu 120 Meldern
  • Datensicher steuerbar über Internet und Gira S1 / Gira X1-App
  • Meldesystem über Smartphone; Fernzugriff möglich
  • Hoher Lebenszyklus dank extrem langer Batterielaufzeiten
  • Anwendungsschulung/Online-Seminar über Gira
    Akademie

Highlights:

  • Ein zentrales durchgängiges Alarmsystem "Safer Smart Home“ für Wohnungen, kleine Eigenheime und kleinere öffentliche / gewerbliche Objekte
  • Deckt alle relevanten Einsatzbereiche ab: u. a.
    Einbruch-, Glasbruch-, Rauchwarn-, Bewegungs- und
    Notfallmelder
  • Vereinfachtes Sortiment durch zertifizierte
    Systemlösung
  • Erweiterung der Alarmfunktionen
    (Einbruch, Sabotage, Feuer, Panik, Aktivitätsmeldung,
    Technik, Situationsbewertung)
  • Erheblich vereinfachte Installation

Produkte für das neue Sicherheits-System Alarm Connect:

Wenn es um Schutz im Haus geht, gilt ausnahmsweise: mehr ist mehr. Das Gira Sicherheits-System Alarm Connect sorgt mit intelligenter Kommunikation aller angebundenen Geräte für durchgängige Alarmbereitschaft, vom Funk Glasbruchmelder über die Alarmzentrale Connect bis hin zur Innen- und Außensirene. Die Produkte im Überblick:

Produkte für das Sicherheits-System Alarm Connect

Produkte für das Sicherheits-System Alarm Connect

Gira G1 als Client für das Sicherheits-System

Mit dem Release Gira G1 Alarm Client kann der Gira G1 direkt mit dem Gira Sicherheits-System Alarm Connect verbunden und neben der Funk Bedieneinheit als zusätzliches Bedien- und Anzeigegerät genutzt werden. Somit sind stets alle aktuellen Zustände des Sicherheits-Systems Alarm Connect im Blick. Der Gira G1 kommuniziert über das Netzwerk „Gira IP-Stack“ mit der Alarmzentrale des Gira Sicherheits-Systems Alarm Connect. Wichtige Zusatzfunktionen im Smart Home, wie die optionale Anbindung des Gira Türkommunikations-Systems und wahlweise auch mit dem Online-Wetterdienst, stehen natürlich auch beim Gira G1 Alarm Client zur Verfügung. Der Gira G1 Alarm Client ist einfach Sicherheit plus auf einen Blick.

Gira G1 als Alarm Client

Highlights:

  • Intuitive Bedienung des Gira Sicherheits-Systems Alarm
    Connect
  • Darstellung aktueller Zustände des Gira Sicherheits-
    Systems Alarm Connect
  • Zusätzliche Verwendung als Wohnungsstation im
    Gira Türkommunikations-System
  • Anzeige von Online-Wetterdaten für 5 Orte

Features:

  • Gira G1 ist über LAN an die Zentrale des Gira
    Sicherheits-Systems Alarm Connect angebunden
  • Anzeige und Bedienfunktion des Gira Sicherheits-Systems Alarm Connect
  • In Verbindung mit Gira TKS-IP-Gateway und einer Gira Türstation mit Farbkamera kann der Gira G1 Alarm Client auch als vollwertige Wohnungsstation genutzt werden
  • Kombinierbar mit Online-Wetterdienst
  • Anzeige von Zuständen einzelner Melder
  • Übersicht aller Alarmmeldungen

Volle Kontrolle auch aus der Ferne mit der App

Die intuitive Bedienung des Gira G1 setzt sich auf dem Smart Device fort: mit identischem User Interface. Das schafft durchgängige Sicherheit.

Sicherheits-System Alarm Connect iOS App Scharf Unscharf Schaltung

Scharf-Unscharf-Schaltung der Alarmanlage

Sicherheits-System Alarm Connect iOS App Alarm Meldung

Übersicht: Alarmmeldungen

Sicherheits-System Alarm Connect iOS App Interner Alarm

Anzeige von internem Alarm

Sicherheits-System Alarm Connect iOS App Technischer Alarm

Anzeige von wichtiger technischer Störung

Sicherheits-System Alarm Connect iOS App Sabotage Alarm

Anzeige von ausgelöster Sabotage

Sicherheits-System Alarm Connect iOS App Einstellungen

Einstellungen (Alarmlautstärke, Bypässe je
Sicherungsbereich, Serviceinformationen)

Neuheiten

TOP