Gira G1

Farben

Gira G1 in Schwarz

Gira G1 in Weiß

Modelle Unterputz-Anschlussmodule

Power over Ethernet (PoE)

Art.-Nr. 206905 Gira G1 PoE Schwarz
Art.-Nr. 206912 Gira G1 PoE Weiß

230 V WLAN

Art.-Nr. 206705 Gira G1 230 V Schwarz
Art.-Nr. 206712 Gira G1 230 V Weiß

24 V WLAN

Art.-Nr. 207705 Gira G1 24 V Schwarz
Art.-Nr. 207712 Gira G1 24 V Weiß

Abmessungen

Breite:

97 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe ab Wand:

15 mm

System

Prozessor:

1 GHz Single Core

Speicher:

4 GB eMMC, interner Speicher

Arbeitsspeicher:

1 GB RAM

Anschlüsse

LAN ¹

802.3af, Cat5e - Cat7,10/100 MBit

1 nur bei PoE

WLAN 2

802.11b/g/n 2,4 GHz

2 nicht bei PoE

Display

Typ:

TFT WVGA

Diagonale:

153 mm (6“)

Auflösung:

480 x 800 px (155 ppi)

Farben:

16,7 Millionen

Näherungssensor

Reichweite:

max. 50 cm

Erfassungswinkel:

30°

Spannungsversorgung

Gira G1 230 V:

230 V AC

Gira G1 24 V:

10-31 V AC/DC

Gira G1 PoE:

PoE 48 V DC Klasse 0

Temperaturbereiche / Luftfeuchtigkeit

Betrieb:

+/-0 °C bis +45 °C

Lagerung/Transport:

-20 °C bis +70 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit:

max. 95 % r. F., keine Betauung

Leistungsaufnahme

Maximum:

7 W

Minimum:

2 W

Typisch:

4 W

Lieferumfang

Das Gerät wird in den Varianten Power over Ethernet, 24 V WLAN, 230 V WLAN ausgeliefert, jeweils in der Farbe Weiß oder Schwarz. Die Verpackung ermöglicht eine Einzelentnahme und schafft größtmögliche Flexibilität bei der Installation. Anschlussmaterial liegt dem Gerät bei.

Zubehör

Gira G1

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok