Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Gira DALI-Tronic-Trafo

Der Gira DALI Tronic-Trafo versorgt 12 V Niedervolt-Halogenleuchten mit Spannung und ermöglicht durch eine integrierte DALI-Schnittstelle die Beleuchtungssteuerung direkt über das DALI-System.

Produkteigenschaften

  • Leerlaufsicher
  • Elektronischer Kurzschlussschutz
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • für Notstrominstallation geeignet
  • der Einbau erfolgt in Zwischendecken oder in der Aufputz-Montage

Anwendungsbeispiele

Technische Daten

Nennspannung

AC/DC 230/240 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Nennleistung

35 bis 105 W

Ausgangsspannung

AC 11,8 V~ eff.

Abmessungen

B 170 x H 44 x T 34 mm

Dimmen

TOP