Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Kompakt

Beleuchtung rundum automatisiert

Der Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Kompakt bietet eine Vielzahl von Funktionen, um Beleuchtung zu automatisieren. Im Vordergrund steht die zuverlässige Erfassung von Bewegungen. Der Präsenz- und Bewegungsmelder kann aber auch als reiner Dämmerungsschalter genutzt werden. Funktionen wie dynamische Nachlaufzeit oder Anwesenheitssimulation werden über eine IR-Fernbedienung eingestellt. Die Aufputz-Ausführung des Gehäuses erlaubt eine rationelle, flexible Montage.

Features:

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
  • Funktion als Dämmerungsschalter
  • 2-Punkt-Lichtregelung
  • Einstellbare Funktionen und Bedienung mit IR-Fernbedienung
  • Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschalten mehrerer Geräte

 

  • Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern
  • Dynamische Nachlaufzeit
  • Anwesenheitssimulation
  • Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen
  • Abschaltvorwarnung

Technische Daten

Nennspannung:

AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz

Standby:

max. 0,3 W

Erfassungswinkel:

360°

Montagehöhe:

ca. 3 m

Erfassungsbereich:

ca. 20 m

Helligkeitswert:

ca. 5 bis 2000 lx

Nachlaufzeit:

ca. 10 s bis 30 min
Kurzzeitbetrieb: ca. 0,5 s

Schaltstrom bei 35 °C:

Ohmsch: 16 A (AC1)
Leuchtstofflampen: 4 AX

Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C:

Glühlampen: 2300 W
HV-Halogen: 2000 W
Gira Tronic-Trafo: 1500 W
gewickelter Trafo: 1000 VA
LED-Lampen: typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 400 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert: 920 VA
Kapazitive Last: 690 VA, 560 μF

Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C:

Glühlampen: 1150 W
HV-Halogen: 1000 W
Gira Tronic-Trafo: 750 W
gewickelter Trafo: 500 VA
LED-Lampen: typ. 200 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 200 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert: 460 VA
Kapazitive Last: 345 VA, 560 μF

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

Abmessungen:

Ø 103 H 63 mm

Automatische Lichtsteuerung

TOP