FAQ
X1 Passwort ist nicht vorhanden
Was kann ich machen, wenn ich das Gerätepasswort vergessen habe?
Vor Ort kann am Gerät über ein Werksreset durchgeführt werden. Danach ist das aufgeklebte Geräte Passwort íst wieder aktiv.
- Den Werksreset führen sie wie folgt durch:
- -Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist (weiß-gelbe Anschlussklemme abziehen).
-Programmiertaste (1) drücken, gedrückt halten und das Gerät einschalten (weiß-gelbe Anschlussklemme aufstecken).
-Programmiertaste gedrückt halten bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige-LED (5) und die KNX Led (6) gleichzeitig langsam blinken.
-Programmiertaste (1) kurz loslassen, erneut drücken und gedrückt halten bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige LED (5) und die KNX Led (6) gleichzeitig schnell blinken
-Der Werksreset wird durchgeführt.
-Programmiertaste loslassen.
Relevante Produkte
Gira X1 – kleiner Smart Home Server, viel Leistung
Der kompakte Server Gira X1 - speziell für Einfamilienhäuser mit KNX Technik - macht aus Ihrem Zuhause ein Smart Home.
Ähnliche Fragen
Ja, der Gira X1 verfügt über eine KNX-Schnittstellen-Funktion, z.B. um das ETS-Projekt in Betrieb nehmen zu können.
Nein, mit einem QR-Code Reader kann der Code auf dem Gerät eingescannt werden.
Dieser QR-Code enthält die MAC-Adresse und das werksseitige Passwort.
Der X1 hat nicht die Funktionalität einen KNX-IP-Routers. Er wird als ein KNX-Gerät mit in den Bus eingebunden und ist per IP programmier- und bedienbar (per App).
Ja, Szenen können von jedem Benutzer neu eingelernt werden, diese Funktion ist nicht zu deaktivieren oder per Passwort-Schutz zu schützen. Stand (GPA 2.2; firmware 1.1516)
Ja, das X1 ist per App und zusätzlich über den Gira Smart Home Windows Client (32 und 64 Bit) bedienbar. Den Windows Client finden Sie im Download z.B. unter der Angabe der Art.-Nr.
Die X1 App "Gira Smart Home" ist für iOS und Android verfügbar.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr