FAQ
Werksverkauf
Gibt es einen Werksverkauf?
Gira bietet keinen Werksverkauf an. Wenn Sie Gira Produkte erwerben möchten, kontaktieren Sie einen der Fachpartner oder besuchen Sie einen der Showrooms.
Ähnliche Fragen
Den Gira Beschriftungsservice finden Sie hier.
Smart Home beschreibt die Fähigkeit zur Automatisierung und Fernsteuerung der Elektroinstallation eines Gebäudes, so dass unterschiedlichste Gewerke wie Licht, Jalousie, Lüftung und Heizung nach vorher einprogrammierten Szenarien handeln können. Weitere Vorteile eines vernetzten Gebäudes sind mehr Sicherheit und Energieeffizienz im Haus.
Ein Bussystem ist Bestandteil der Gebäudeautomation. Voraussetzung für die intelligente Vernetzung ist ein spezielles Kabel, das Aktoren und Sensoren miteinander verbindet. Die Intelligenz steckt z.B. in Tastsensoren oder Steuerzentralen. Diese Geräte ersetzen herkömmliche Schalter und versenden Steuerbefehle an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage oder andere Geräte, die über das Bussystem miteinander kommunizieren können.
Sensoren in der Gebäudetechnik sind technische Bauteile, die bestimmte physikalische Eigenschaften (z.B. Wärme, Temperatur oder Helligkeit) erfassen. Die Informationen werden an Aktoren gesendet, um einen bestimmten Befehl auszulösen.
Lichtszenen sind vorher programmierte Szenarien, die je nach Wunsch eine entsprechende Lichtstimmung schalten und das mit nur einem Tastendruck. So kann z.B. das Szenario „Fernsehabend“ das gesamte Licht ausschalten bzw. auf einen beliebigen Wert dimmen, ohne jede Leuchte einzeln zu bedienen.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr