FAQ
Tastsensor
Was ist ein Tastsensor?
Tastsensoren können eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik steuern, z. B. Licht einschalten und dimmen, Jalousien hoch- und runterfahren, Lichtszenen speichern und abrufen oder die Heizung regeln. Die Bedienung kann den Bedürfnissen der Nutzer individuell angepasst werden und ist somit bezüglich der Belegung der einzelnen Tastenfunktionen flexibel.
Ähnliche Fragen
Die „55" sind ein Hinweis auf das rechteckige Maß der Wippen, Blenden und Steckdosen von 55x55 mm. Die Plattform System 55 ermöglicht mehr als 300 Funktionen und bietet eine Große Farb- und Designvielfalt in sieben Schalterprogrammen (Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX, Studio). Die Bezeichnung Standard 55 ist hierbei zusätzlich der Hinweis auf das Gira Standard Rahmenprogramm, welches die gleichen Abmaßungen hat.
Die Aufnahme von Wipptastern und Tastschaltern ist unterschiedlich. Daher ist die Montage einer Wippe auf einem Tastschalter nicht möglich.
Ja, dies ist möglich, da die Zeitschaltuhr einen potentialfreien Kontakt als Eingang zur Nachtabsenkung besitzt.
https://partner.gira.de/data3/03941710.pdf
Alle Einsätze aus dem System 2000 und 3000 sind für den Einsatz im System 55 geeignet und mit den Programmen Standard 55, Event, Esprit, E3, E2, Studio, ClassiX, TX_44 und E22 kompertibel.
Der Raumtemperaturregler hat einen Kontakt (Öffner), der bei Erreichen der eingestellten Raumtemperatur geöffnet wird.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr