FAQ
Rahmen Kompatibel zur neuen Schaltergeneration
Sind die Rahmen uns Abdeckungen der neuen Schaltergeneration mit denen der alten Serie kompatibel?
Ja, die Rahmen sind kompatibel und wie gewohnt mit den bekannten Artikelnummern bestellbar.
Ähnliche Fragen
Gira empfiehlt beim Einsatz der geraden Wippen ausschließlich den Tastschalter bzw. den Taster zu verwenden, obwohl die universelle Wippenaufnahme den Einsatz für alle neuen Schalter und Taster ermöglicht.
Grund ist, dass der geometrische Aufbau der geraden Wippe in Verbindung mit einem Wippschalter beim Betätigen die Sicht auf den Schalteinsatz ermöglicht. Das ist beim Tastschalter und Taster nur im Moment des Schaltens temporär sichtbar und zu vernachlässigen.
Ja, die Produkte entsprechen den neuesten RoHS und REACH Anforderungen für Kunstoffe und Metalle.
Beim Einsatz von Kontrollschaltern ohne entsprechender Wippe mit Linse ist ein leichtes Leuchten am Rand – zwischen Wippe und Rahmen – sichtbar. Daher ist die Empfehlung die Wippe mit Kontrollfenster z.B. 3290 xx (xx=Farbe und Programm) bzw. Klemmstück mit eingelegtem Lichtleiter zu verwenden.
Nein, die alten Wippen passen nicht auf die Einsätze der neuen Schaltergeneration.
Die neue Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt . Dazu zählt auch die vereinheitlichte Wippenaufnahme für Wippschalter, Tastschalter und Wipptaster.
Umfangreiche Information zu der neuen Gira Schaltergeneration finden sie unter den folgenden link.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr