FAQ
Gira X1 Masterpasswort
Gibt es ein Masterpasswort, falls man sein Passwort vergessen hat?
Nein, nach dem Werksreset ist das Geräte-Passwort, welches auf dem Gerät steht wieder aktiv.
Das Gerätepasswort sollte sich bei Ihnen, als Endkunde, in der Dokumentation des Elektrofachbetriebs finden. Falls dies nicht der Fall ist, kontaktieren sie bitte Ihren Fachbetrieb, da das das Gerät eingebaut und für sie nicht zugänglich ist.
Wenn Sie die Firmenware eines Gerätes aktuallisiert haben, für das bislang kein Passwort vergeben wurde, lautet das neue Passwort nach dem Firmenwareupdate "device"
Relevante Produkte
Gira X1 – kleiner Smart Home Server, viel Leistung
Der kompakte Server Gira X1 - speziell für Einfamilienhäuser mit KNX Technik - macht aus Ihrem Zuhause ein Smart Home.
Ähnliche Fragen
Ja, der Gira X1 verfügt über eine KNX-Schnittstellen-Funktion, z.B. um das ETS-Projekt in Betrieb nehmen zu können.
Nein, mit einem QR-Code Reader kann der Code auf dem Gerät eingescannt werden.
Dieser QR-Code enthält die MAC-Adresse und das werksseitige Passwort.
Die im iPhone bestehende Verbindung ist keine auf das Gerät bezogene Verbindung und somit nicht mit Passwort gesichert, daher empfehlen wir die Verwendung einer Open-VPN- Verbindung mit Konfigurationsdatei des X1 und Passwortschutz.
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden sie in der Hilfe des Gira Projekt Assistenten.
Ja, Szenen können von jedem Benutzer neu eingelernt werden, diese Funktion ist nicht zu deaktivieren oder per Passwort-Schutz zu schützen. Stand (GPA 2.2; firmware 1.1516)
Ja, die Heizungsfunktionen können in den Szenensets wie die Lichtfunktionen integriert werden.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr