FAQ
Abnutzungserscheinungen bei schwarz matt oder anthrazit?
Führt die Lackierung in Schwarz matt oder Anthrazit zu Abnutzungserscheinungen?
Die Abriebfestigkeit unserer Komponenten in schwarz matt und anthrazit ist geprüft.
Prüfmethode:
Nach DIN EN 60068-2-70 mit dem Abriebgerät der Firma INNOWEP GmbH, 10.000 Testzyklen: die lackierte Oberfläche in anthrazit und schwarz matt besteht den genannten Abriebtest.
Relevante Produkte

Gira E2
Gira E2: Die Designline mit kantiger Formgebung ist modern und zeitlos und passt sich stimmig in jede Wohnwelt.

Gira Esprit
Für Räume mit Persönlichkeit. Die Designlinie Gira Esprit akzentuiert Ihre vier Wände mit hochwertigen Materialien wie Glas, Metall oder Linoleum-Multiplex.

Gira Standard 55
Schalter und Stecker in zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität. Mit über 300 Funktionen im Gira System 55 kombinierbar. Jetzt entdecken.

Gira Steckdosen - Vielfalt an Design und Funktionen
Das hochwertige Gira Steckdosen-Sortiment überzeugt durch eine große Vielfalt an Designs und Funktionen. Entecken Sie das umfangreiche Sortiment.

Gira System 3000 Jalousiesteuerung
Mit dem Gira System 3000 Jalousien, Markisen & Rollläden steuern: ✓ per App ✓ manuell ✓ von unterwegs. In verschiedenen Schalterdesigns. Mehr erfahren.

Gira System 3000 - Lichtsteuerung im Handumdrehen
Tauchen Sie Ihr Zuhause in ein zauberhaftes Licht mit dem Gira System 3000. ✓Per App oder Fingertipp zu steuern ✓Modernes Design ✓Mit Zeitschaltuhr

Gira Wohnungsstation: Vernetzte Türkommunikation
Mit der Gira Wohnungsstation mit dem Besuch kommunizieren und Tür öffnen – wahlweise über Videokamera. Auch per App bedienbar.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr