Zum Inhalt springen
Grundschulneubau in Ludwigsburg vereint Nachhaltigkeit und Design | Architektur

Schule machen

Schule machen

Eine beispielhafte Schule, gestalterisch am Motiv eines gefüllten Bücherregals orientiert, hat sich das Stuttgarter Büro VON M ausgedacht. Umgesetzt als elementierter Holz-Hybrid-Bau, bringt sie Klimafreundlichkeit mit moderner Pädagogik und lässigem Design in Einklang.

Architektur

VON M

https://vonm.de/

Fotografie

zooey braun FOTOGRAFIE

https://www.zooeybraun.de/

Standort

Ludwigsburg, Deutschland

Regal mit Freigang

Im Westen von Ludwigsburg liegt die neue Fuchshofschule, gebaut als erstes Projekt im namensgebenden Neubaugebiet Fuchshof. Der langgezogene, dreistöckige Baukörper wirkt großzügig, liegt in einer hügeligen Spielwiesenlandschaft und erinnert – gemäß der Entwurfsidee – an ein Bücherregal. Sofort fallen die drei „Regalböden“ auf, weit aus der Kubatur auskragende Deckenplatten. Im ersten und zweiten Stock werden sie zu breiten Laubengängen, die von den Schülerinnen und Schülern eben nicht nur als Fluchtweg genutzt werden können, sondern auch als Pausenraum. Ein dezentes Drahtseilgeflecht sorgt dabei als Absturzsicherung und gewährleistet gleichzeitig die Tageslichtversorgung der Klassenzimmer. Auch auf Erdgeschossniveau bietet die Decke einen geschützten Gang, der zum tiefer eingeschnittenen Eingangsbereich führt – und der dahinterliegenden Treppenhalle.

Sehen und gesehen werden: Die Treppenhalle ist das soziale Herzstück des Gebäudes
Sehen und gesehen werden: Die Treppenhalle ist das soziale Herzstück des Gebäudes (Foto: Zooey Braun)

Fokus auf Gemeinschaft

Der natürliche Mittelpunkt des Schullebens ist die markante Holztreppe, die in einem gebäudehohen offenen Luftraum steht, mit Licht geflutet durch von Kassettenträgern gegliederte Oberlichter. Diese Treppe ist nicht nur die zentrale Erschließung der Schule, sondern beim Übergang vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss als Freitreppe mit Sitzgelegenheiten auch ein wichtiger Ort für die Schulgemeinschaft. Im Erdgeschoss schließt an die Treppenhalle die Mensa an, die wiederum mit einer angeschlossenen offenen Küche zum Begegnungsort wird. Großflächige Verglasungen auf beiden Seiten des Baukörpers lassen dort den Übergang von Innen und außen fließend werden. Gemeinschaft steht aber auch in den Obergeschossen auf dem Programm. Hier sind jeweils einzelne Lerncluster angeordnet, die durch Fach-, Inklusions- und Tagesbetreuungsräume verbunden werden.

Durchgängiges Design: Ruhige, helle Naturtöne prägen die Atmosphäre
Durchgängiges Design: Ruhige, helle Naturtöne prägen die Atmosphäre (Foto: Zooey Braun)

Nachhaltig gebaut und gestaltet

Konstruktiv ein Holz-Hybrid-Bau, besteht die Fuchshofschule aus einem betonierten Untergeschoss sowie zwei aussteifenden Betontreppenhäusern an den Gebäudeseiten. Dazwischen spannt sich ein Skelettbau aus vorgefertigten Holzelementen, die für einen emissionsarmen und kostengünstigen Bau sorgten. Naturmaterialien prägen auch die Innenraumgestaltung, etwa mit einem Linoleumboden, in den strukturgebende Kakaoschalenstücke eingelassen sind, oder naturbelassenen, akustisch wirksamen Holzwolle-Deckenelementen. Die Oberflächen changieren von lasierten Holzbauteilen für Stützen, Türen und Möbel bis zu einzelnen Sichtbetonwänden mit einer sägerauen Struktur. Hier fügen sich auch die Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira Standard 55 ideal ein, verbinden sie doch hochwertig-schlichtes Design mit der für den Lern-und Lehralltag nötigen robusten Langlebigkeit – in einer Schule, die Schule machen wird.

2501_Gira Musterservice_Kachel Thumbnail
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr