Zum Inhalt springen
Referenz Brick Haus Mönchengladbach

Die Mauer muss (nicht) weg

Die Mauer muss (nicht) weg

Wie geht man innenarchitektonisch mit einem Bestand um, in dem man von Ziegeln förmlich erschlagen wird? Bei einem Architektenhaus in Mönchengladbach hat Carolin Reibel es mit „kräftig dagegenhalten“ versucht. Erfolgreich.

Planung

Carolin Reibel

https://carolinreibel.de/

Fotografie

Jan Kaiser

https://www.jankaiser.eu/

Standort

Mönchengladbach, Deutschland

Die Ziegelei

Das Einfamilienhaus in Mönchengladbach stammt aus den 1970er-Jahren und ist schon strukturell eine Besonderheit: Die einzelnen Flächen sind in offener Split-Level-Bauweise in die Gebäudehülle eingestellt, großzügige Lufträume ermöglichen Blickbeziehungen zwischen allen Höhenniveaus. Die rückwärtige Giebelseite ist zu großen Teilen verglast. Sie bietet schöne Ausblicke in den mit hohen Bäumen bestandenen Garten, versorgt aber gleichzeitig auch das Innere großzügig mit Tageslicht. Das ist wichtig, da etwa die Dachinnenseite von großen, schwarzen Balken geprägt wird, auch das Dachtragwerk besteht aus schwarzem Holz. Aber noch mehr wird der Look des Hauses von den Ziegeln bestimmt: Meist rohes Mauerwerk in verschiedenen Tönen von Rot, Terrakotta oder Braun bildet die Wände. Auch die Fliesenböden reihen sich in diesen Farbkanon ein. Dazu kommt eine Vielzahl verschiedener Verlegungen, ebenfalls optisch dominant. Der Auftrag an Carolin Reibel war klar: das Interieur ordnen und in die heutige Zeit bringen.

Referenz Brick Haus Mönchengladbach
Chillen auf (zweit-)höchstem Level: Willkommen auf dem Sofadeck (Foto: Jan Kaiser)

Zurückhaltung war gestern

Die Berliner Raumstrategin entwickelte ein Gestaltungskonzept, das unter anderem eine Farbberatung beinhaltete. Ein erster theoretischer Ansatz mit zurückhaltenden, weichen Farbtönen erwies sich vor Ort als nicht machbar – die Räume hätten damit jegliche Spannung verloren. Es war klar: Das Gegenteil muss es sein. Ein Farbkonzept, das auf eine Begegnung auf Augenhöhe setzt, mit größtmöglichem Kontrast. Folglich wurden ausgewählte Wände, Deckenteile, Möbel oder Türen beispielsweise in einem besonders kräftigen Blau gestrichen, das einen kontrollierten Dialog mit dem Ziegel eingeht. Als aktives Gestaltungselement strukturiert und stabilisiert die Farbe die Räume, ohne ihre architektonische Identität zu überdecken.

260714_Gira Architektur_Referenz Brick House_portrait
“

Die Farben für das Haus zu wählen hat sich wie ein Fiebrtraum angefühlt. Das Haus hat quasi durch meinen Farbfächer mit mir kommuniziert.

”

Carolin Reibel

Carolin Reibel Studio, Berlin

Referenz Brick Haus Mönchengladbach
Das knallt: Mutige Farbflächen werden zum verbindenden Element (Foto: Jan Kaiser)

Charakterbildung erfolgreich

Mit dem Farbkonzept ging eine konsequente Möblierung einher. Dazu wurden Möbel aus dem Bestand der Bauherrin gezielt mit besonderen Vintage-Stücken kombiniert. Zu den Highlights gehört etwa eine 90er-Jahre-Couch von Rolf Benz, die auf einer Ebene des Hauses ein prägnantes Solitärmöbel bildet, stimmig ergänzt von einem bunten Hochflorteppich und einem Sitzhocker im Signature-Blau. Das Resultat ist ein Interieur mit eigenständigem Charakter – und einladendem Komfort. In Kombination dazu erzeugen die Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in schwarz matt einen interessanten Effekt: Sonst mit reduzierter Eleganz eher im Hintergrund, treten auch sie aktiv hervor. So zeigt das Projekt, wie durch präzise Farbentscheidungen und bewusste Material- und Möbelwahl ein architektonisches Erbe weitergedacht und in eine zeitgemäße Balance überführt werden kann.

“

Das Brick Haus ist eines meiner liebsten Projekte. Die Zusammenarbeit mit der Besitzerin war sehr eingespielt und hat dadurch dieses mutige und aussagekräftige Konzept hervorgebracht.

”

Carolin Reibel

Referenz Brick Haus Mönchengladbach
Außen alles ruhig: Markant-eckige Fenster für viel Grünblick (Foto: Jan Kaiser)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr