Zum Inhalt springen

Technische Informationen

Jalousieaktor 8fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX
Jalousieaktor 8fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß
Fernbedienung für Automatikschalter 2 Komfort-Aufsatz
Fernbedienung für Automatikschalter 2 Komfort-Aufsatz
KNX Helligkeitsregler Mini
KNX Helligkeitsregler Mini
IR-Fernbedienung PIR 1
IR-Fernbedienung PIR 1
IR-Fernbedienung PIR 3
IR-Fernbedienung PIR 3
USB-Spannungsversorgung, einfach mit Powerdelivery  Typ C
USB-Spannungsversorgung, einfach mit Powerdelivery Typ C
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C
Sensotec mit Fernbedienung
Sensotec mit Fernbedienung
Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
DALI Gateway Colour 2f REG KNX Secure
DALI Gateway Colour 2f REG KNX Secure
Sensotec ohne Fernbedienung
Sensotec ohne Fernbedienung
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX
Binäreingang 8fach 12 – 48 V AC/DC potenzialfrei für KNX
Binäreingang 8fach 12 – 48 V AC/DC potenzialfrei für KNX
IP-Schnittstelle für KNX
IP-Schnittstelle für KNX

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr