Zum Inhalt springen

Vier Potenziale für eine zukunftsorientierte Elektrotechnik

Vier Potenziale für eine zukunftsorientierte Elektrotechnik

Wie durch clevere Maßnahmen in der Elektrotechnik anpassungsfähige Projekte entstehen können, wird anhand der nachfolgenden vier Punkte sichtbar.

1. Bei der Installation an Auf- und Rückbau denken

Von Anfang an spätere Anpassungen mitdenken: Schon die konstruktive Ausführung beeinflusst, wie flexibel sich eine Elektroinstallation an veränderte Nutzungsanforderungen anpassen und bei Bedarf demontieren lässt. Bei der Wahl zwischen Unterputz-, Aufputz- oder Smart-Home-Lösungen spielen neben den Nutzungsgewohnheiten der Bauherrschaft auch die Anforderungen an die Montage und spätere Veränderungen eine Rolle.

Die Aufputz-Installation ist dabei eine sichtbare und flexibel zugängliche Option. Ihre Leitungsführung und Komponenten können gezielt in die Raumgestaltung integriert werden. Je nach Ausführung lässt sich die Installation bei Umbauten demontieren oder an veränderte Anforderungen anpassen.

Wer Montage und späteren Rückbau bereits bei der Planung berücksichtigt, schafft gute Voraussetzungen dafür, Installationskomponenten bei späteren Veränderungen gegebenenfalls weiterzuverwenden.

Julian Waning Portrait Foto 2022
“

Wenn es um Elektrotechnik geht, denke ich nicht nur an einzelne Komponenten. Mich beschäftigen vor allem die Fragen, wie sich Gebäudetechnik intelligent steuern lässt und wie effizient sie arbeitet. Smart-Home-Technologien eröffnen hier interessante Möglichkeiten für eine flexible und bedarfsgerechte Nutzung.

”

Julian Waning

Architektur Media Management, Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

2. Augen auf bei der Produkt- und Materialwahl

Die bei der Herstellung eingesetzten Materialien und die damit verbundenen CO₂-Emissionen können die Klimabilanz eines Gebäudes beeinflussen. Bei der Produktauswahl lohnt es sich daher, auch die Materialzusammensetzung und den CO₂-Fußabdruck der Produkte zu berücksichtigen.

Gira bietet Produktlösungen, bei denen der Einsatz von Rezyklat und die produktbezogene CO₂-Bilanz im Fokus stehen. Im Gira System 70 in der Farbvariante Reinweiß glänzend werden die Rahmen aller vier Schalterprogramme F100, F200, F200 flach und F300 aus einem emissionsarmen Material aus pflanzlichen Rohstoffen gefertigt. Im Vergleich zur Nutzung eines fossilen Kunststoffes entstehen durch biozirkulären Kunststoff rund 72 % weniger CO₂-Emissionen***.

Die Designlinie Gira E2 in den Farbvarianten Grau matt und Farbe Alu besteht weitgehend aus Rezyklat*. Für einen 1-fach-Rahmen aus Kunststoff wurde im Vergleich zu einem Rahmen aus Neumaterial ein um 38 % geringerer CO₂-Fußabdruck ermittelt**. Oder die Designlinie Gira Esprit Linoleum-Multiplex, bei der die festgestellte Reduktion gegenüber einem Gira E2 Referenzrahmen aus Kunststoff 75 % beträgt***.

* Lediglich die Abdeckung der Steckdose und Zusatzkomponenten, wie beispielsweise transparente Beschriftungsfelder, werden aus Neuware gefertigt.

** Die Reduktion wurde auf Basis einer Ökobilanz nach DIN EN ISO 14040 für einen 1-fach-Rahmen aus Kunststoff ermittelt. Die Vergleichsbasis und die Systemgrenzen der jeweiligen Berechnung sind bei der Bewertung der Angaben zu berücksichtigen.

*** Diese Reduktion wurde auf Basis einer Ökobilanz nach ISO 14040/EN 15804 eines 1-fach-Rahmens aus Rezyklat im Vergleich zu einem 1-fach-Rahmen aus Neumaterial ermittelt (Cradle-to-Gate).

3. Smart-Home-Technologien für die bedarfsgerechte Steuerung des Energieverbrauchs

Eine frühzeitige Analyse der Gebäudenutzung und der vorhandenen technischen Anlagen hilft dabei, geeignete Smart-Home-Technologien auszuwählen und auf die Anforderungen des Gebäudes abzustimmen. Welche Wirkung sich damit erzielen lässt, hängt unter anderem vom Gebäudetyp, der Nutzung und dem vorhandenen technischen Ausstattungsgrad ab.

In Gebäuden mit hohem Energiebedarf, beispielsweise Krankenhäusern und Hotels, kann eine bedarfsgerechte Steuerung der Gebäudetechnik dazu beitragen, den Betrieb von Heizung, Beleuchtung und weiteren technischen Anlagen an die tatsächliche Nutzung anzupassen.

Je nach Ausgangssituation und Anwendung – etwa Heizung, Klimatisierung oder Beleuchtung – kann durch Smart-Home-Technologie der Energieverbrauch optimiert und reduziert werden.

Energiesparpotenziale durch automatische Heizungssteuerung im Tagesverlauf Grafik
Smart-Home-Lösungen können durch eine intelligente Steuerung nicht nur das Raumklima verbessern, sondern auch Energie einsparen.

4. Zuverlässigkeit und Sicherheit schaffen Spielraum für spätere Anpassungen

Wer bei der Planung neben den aktuellen Anforderungen auch mögliche zukünftige Veränderungen berücksichtigt, kann bereits frühzeitig die Voraussetzungen für spätere Nachrüstungen und Erweiterungen schaffen. Die Wahl einer geeigneten Installationsart und eines passenden Smart-Home-Systems kann dazu beitragen, die Elektroinstallation an veränderte Anforderungen anzupassen. Welche Erweiterungen möglich sind, hängt von der vorhandenen Installation, den eingesetzten Komponenten und den technischen Rahmenbedingungen ab.

Ob zusätzliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge vorgesehen oder Funktionen zur Einbindung und Steuerung von Photovoltaikanlagen ergänzt werden sollen: Gira setzt auf den herstellerübergreifenden KNX-Standard, der die Integration kompatibler Geräte und Systeme unterschiedlicher Anbieter ermöglicht.

Neben dem Schutz vor unbefugten Eingriffen spielt auch die Sicherheit der Datenkommunikation eine wichtige Rolle. Deshalb hat Gira den Sicherheitsstandard KNX Secure in eine Vielzahl seiner Produkte integriert.

KNX Secure Logo
Nicht nur der Schutz vor Manipulation hat heute einen hohen Stellenwert, sondern auch das Thema Datensicherheit. Deshalb hat Gira den KNX Secure Standard in eine Vielzahl von Produkten implementiert.

Sie möchten mehr über die technischen Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte erfahren? Dann kontaktieren Sie unsere virtuelle Architekturberatung oder nutzen Sie unsere weiteren Services.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr