Zum Inhalt springen
Systembaukästen

Gira Systembaukästen: Gestaltung mit System

Gira Systembaukästen: Gestaltung mit System

„Form follows Function“ – oder umgekehrt. Mit den Gira Systembaukästen müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Das Gira System 55, das Gira System 70 und das Gira System 106 bieten maximale Gestaltungsfreiheit und flexible Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Architektur und Innenarchitektur.

Ein Raum beginnt mit einer Idee. Mit Linien, Materialien, Licht und einer Vorstellung davon, wie visuell alles zusammenwirken soll. Damit aus dieser Vorstellung ein funktionierendes Konzept wird, braucht es auch in der Elektroinstallation Systeme, die mitdenken.

Die Gira Systembaukästen bieten dafür eine modulare Grundstruktur: Über das Gira System 55 oder das Gira System 70 lassen sich Abdeckrahmen mit Funktionseinsätzen flexibel kombinieren. Das Gira System 106 überträgt das Prinzip des modularen Baukastensystems auf die Türkommunikation und schafft individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für den Eingangsbereich. So lassen sich Funktion und Gestaltung gezielt aufeinander abstimmen – für ein durchgängiges und stimmiges Gesamtkonzept.

Das Prinzip:

Trennung von Design und Funktion für noch mehr Flexibilität


Wer plant, will entscheiden können. Nicht nur über Funktionen, sondern auch über Wirkung. Deshalb trennt Gira technische und gestalterische Elemente und schafft damit die Freiheit, individuelle Konfigurationen zu erstellen.

Im Gira System 55 und im Gira System 70 lassen sich Funktionseinsätze und Abdeckrahmen flexibel miteinander kombinieren. Schalter, Steckdosen und weitere Funktionen treffen dabei auf unterschiedliche Abdeckrahmen, Farben und Materialien. Beim Gira System 106 folgt auch die Türkommunikation dem modularen Prinzip: Kamera, Ruftaster, Rufdisplaymodul IP Lautsprecher und weitere Module lassen sich individuell zusammenstellen und in unterschiedliche Einbausituationen integrieren.

So entstehen Lösungen, die technische Anforderungen und gestalterische Vorstellungen gleichermaßen berücksichtigen und sich präzise in die jeweilige Architektur einfügen.

Gira Nachhaltigkeit Nachhaltige Potenziale der Elektrotechnik Rezyklat

Gira System 70

Minimal im Design. Maximal in den Möglichkeiten.

Mit dem Gira System 70 wird der ikonische Flächenschalter von 1966 zum modularen Baukastensystem der Gegenwart. Mit 70 × 70 mm großen Funktionseinsätzen vereint das System eine reduzierte Formgebung und hochwertige Haptik mit smarter Technik.

Vier Designlinen in jeweils fünf Farben und über 200 Funktionseinsätzen bieten maximale Gestaltungsfreiheit und sind als Unterputz-, Aufputz- oder flache Variante installierbar. Unterschieden wird zwischen den Designlinien Gira F100, Gira F200, Gira F200 flach und Gira F300, die jeweils eine eigene gestalterische Charakteristik aufweisen.

Unsere Design-Highlights sind die Designlinie F200 – besonders in der flachen Installationsvariante – und die Designlinie F300. Puristische, geradlinige Kanten und Rahmenvarianten ohne Mittelsteg sorgen für eine minimalistische Wirkung und bilden die optimale Grundlage für anspruchsvolle Innenarchitektur.

Das Gira System 70 mit den entsprechenden Designlinien und Funktionseinsätzen wird ab dem September 2026 lieferbar sein.

Gira System 55

Das Gira System 55 bildet das derzeitig umfangreichste Baukastensystem seiner Art. Jeder Funktionseinsatz folgt einem einheitlichen, quadratischen Grundmaß von 55 × 55 Millimetern. Dieses Raster erlaubt es, Funktionseinsätze und Abdeckrahmen in einer Vielzahl von Funktionen, Materialien und Farben frei auszuwählen und miteinander zu kombinieren.

Sieben Gira Designlinien mit ingesamt über 90 Rahmenvarianten treffen auf mehr als 300 Funktionseinsätze – von Schaltern und Steckdosen über Türkommunikation bis hin zu smarten Bedienelementen für Smart Home Systeme.

Frei nach dem Motto »Mix and Match« entsteht so ein System, das funktionale Anforderungen und gestalterische Vorstellungen präzise zusammenführt. Unterschiedliche Stile, Materialien und Farben lassen sich variabel einsetzen, ohne das gestalterische Gesamtkonzept zu durchbrechen.

Mehr als 300 Einsätze im Wunschdesign.

Mit über 300 Funktionseinsätzen bietet das Gira System 55 jede Menge Spielraum für individuelle Kombinationen. Dazu gehören: 

Die Idee eines modularen Systemdesigns reicht bei Gira bis in die 1960er-Jahre zurück. Bereits in dieser Zeit wurde an Lösungen gearbeitet, die Technik standardisieren und die Gestaltung flexibel halten. Mit der Einführung des Systems 55 im Jahr 1998 wurde dieses Prinzip erstmals in ein klares Raster überführt: 55 x 55 mm als festes Maß für alle Funktionseinsätze. Die Trennung von Funktion und Design wurde damit zum festen Bestandteil der Produktlogik und prägt viele der heutigen Systeme bei Gira bis ins Detail.

Gira System 106

Türkommunikation mit architektonischer Klarheit

Was das Gira System 55 im Innenraum ermöglicht, setzt Gira System 106 an der Außenfassade fort. Das modulare Türkommunikationssystem basiert auf quadratischen Modulen im Maß 106,5 x 106,5 Millimeter. Module wie Kamera, Ruftaster, Lautsprecher oder auch ein Keyless In Codetastaturmodul lassen sich individuell kombinieren und wahlweise aufputz oder auch flächenbündig in die Fassade integrieren. Die klare Rasterung schafft eine gestalterische Ordnung am Hauseingang und ermöglicht zugleich eine flexible, zukunftsfähige Planung nach dem Baukastenprinzip.

2606_Gira_Musterservice_thumbnail 2026
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr