Gira Wassergeschützt Aufputz

Wippschalter mit Beschriftungsschild,
Gira Wassergeschützt Aufputz, Grau
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 13,78
Wippschalter
› Wippschalter
Das Gira Wassergeschützt Aufputz System ist ein besonders robustes Schalterprogramm. Es ist geeignet für die Installation in Feuchträumen und überall dort, wo besondere Beanspruchung herrscht. So bietet es sich an für den Einsatz in Kellern, Garagen, Werkstätten und in der Fertigung und natürlich auch für den Außenbereich.

Kabelkanäle, Anschlussadapter und Abzweigdosen ermöglichen eine gut gestaltete Installation auf der Wand. Material: bruchfestes Thermoplast ­ beständig gegen ammoniakhaltige Luft, Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien. Erhältlich in Grau.

Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen stehen außerdem in der Schutzart IP 66 (wasserdicht) zur Verfügung.

Abmessung

Die Angaben zu den Rahmengrößen beziehen sich auf Höhe x Breite x Tiefe.

Schalter bzw. SCHUKO-Steckdose ohne Adapter zur Kabeleinführung
80,5 x 76,0 x 58,5 mm
Schalter bzw. SCHUKO-Steckdose mit Adapter zur Kabeleinführung
111,5 x 76,0 x 58,5 mm
Abzweigdose ohne Adapter zur Kabeleinführung
107,5 x 88,5 x 58,5 mm
Abzweigdose mit Adapter zur Kabeleinführung
138,5 x 88,5 x 58,5 mm

Design

Konzept:
Gira, Radevormwald

Design:
Prof. Odo Klose, Wuppertal

Designauszeichnung:
- DEUBAU-Produkt-Preis Europa, BDA, BDI, BDLA Messe Essen GmbH, 1992

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk