Gira Funk-Rauchmelder

Funk-Rauchmelder
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 383,78
EUR 383,78
Der Funk-Rauchmelder ist Bestandteil des Gira Funk-Alarmsystem/VdS. Er steht per Funk mit der Funk-Alarmzentrale/VdS in Kontakt und schlägt Alarm, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich wird.
Bricht ein Feuer aus, wenn niemand zu Hause ist, kann das System über das Funk-Telefonwählgerät den Alarm weitergeben, z.B. an einen Sicherheitsdienst. Das Gerät ist batteriebetrieben.
Bricht ein Feuer aus, wenn niemand zu Hause ist, kann das System über das Funk-Telefonwählgerät den Alarm weitergeben, z.B. an einen Sicherheitsdienst. Das Gerät ist batteriebetrieben.
Produktdetails
- sichere Funkverbindung durch Unikatcode aus mehreren Millionen Möglichkeiten
- regelmäßige Statusmeldung zur Alarmzentrale
- integrierter Summer (95dBA/1m)
- einfache Installation durch Selbstlernung in die Alarmzentrale
- Testtaste zur Funktionskontrolle
- ständige Batterieüberwachung; Batteriespannung im Display der Alarmzentrale ablesbar
Technische Daten
- Abmessungen: Ø 136 mm x Höhe 62,5 mm
- Erfassbare Raumgröße: ca. 50 qm (4 m Radius)
- Reichweite: ca. 300 m (Freifeld)
- Sendefrequenz: 434 MHz
- Lautstärke des Summers: 95 dBA (1 m Abstand)
- Spannungsversorgung: 9 V-Lithiumbatterie
- Temperaturbereich: +5 °C bis +50 °C