Gira System 106

Türsprechanlagen in schönem Design mit Video und Audio

Türkommunikation im Gira System 106

Das Gira System 106 ist ein modulares Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristischedlem Design. Es basiert auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm. Mit einer Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür: Von Ruftastenmodul, Sprachmodul und Kameramodul bis hin zum Infomodul präsentieren sich alle Funktionen durchgängig und klar gestaltet. Im Dunkeln sorgen hinterleuchtete Module für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung. Das System kann in Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt und individuell an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Es kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. Die rahmenlosen Module sind mit Metall-Designfronten in gebürstetem Edelstahl, eloxiertem Aluminium oder Verkehrsweiß lackiert erhältlich: widerstandsfähige Materialien für dauerhafte Ästhetik. Module mit Kamera verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Das Gira System 106 umfasst folgende Module: Türstationsmodul, Sprachmodul, Ruftastenmodul 1- bis 4fach, Kameramodul, Blindmodul sowie Infomodul. Es eignet sich zur Aufputz-Montage auch auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem: Die gesamte Aufbauhöhe einer Türstation beträgt dabei lediglich 28,4 mm.

Lieferbar ab 01/2017

Einfache Installation und stufenweise Montage

Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur das Gehäuse zu montieren. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten

Ruftastenmodule und Infomodule können über den Gira Beschriftungsservice individuell beschriftet werden. Sie sind in verschiedenen Beschriftungsvarianten erhältlich.
Mehr zum Gira Beschriftungsservice

Module Gira System 106

Gira Türstationsmodul 106

Das Gira Türstatiosnmodul 106 ist ein kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen. Hochwertiges Mikrofon und wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.

Gira Ruftastenmodul 106

Die angenehm zu bedienenden, vandalensicheren und kratzfesten Ruftaster sind als 1fach-, 2fach-, 3fach- oder 4fach-Varianten erhältlich. Funktionsänderungen, z.B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Taster realisieren. Die Ruftaster sind in verschiedenen Beschriftungsvarianten erhältlich und können über den Gira Beschriftungsservice individuell beschriftet werden.
Mehr zum Gira Beschriftungsservice

Gira Sprachmodul 106

Das Gira Sprachmodul 106 mit Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. Das hochwertige Mikrofon und die Hintergrundgeräuschunterdrückung sorgen für gute Sprachqualität.

Gira Kameramodul 106

Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 105° ist der Nutzer immer im Bilde über das, was vor der Haustür passiert.

Gira Blindmodul 106

Zum Abdecken von Modulen für zukünftige Erweiterungen, als Platzhalter bei temporären Leerständen oder als Gestaltungselement zur Realisierung großflächiger Türstationen steht ein Blindmodul im Systemdesign zur Verfügung.

Gira Infomodul 106

Für Hausnummern, Namen, Straßennamen, Firmenlogos, Öffnungszeiten und andere Informationen, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen, eignet sich das Gira Infomodul 106. Die homogene, blendfreie Beleuchtung sorgt auch nachts für gute Sichtbarkeit sogar in einer gewissen Distanz.

Gira 18040 Anzeigemodul 106

Dank des Gira 18040 Anzeigemoduls 106 kann der Besucher sehen, wenn er zum Sprechen aufgefordert ist und wenn die Tür geöffnet wird. Das Modul erfüllt die Norm DIN 18040 zum barrierefreien Bauen.

Individuell anpassbar durch modularen Aufbau

Das Installationssystem kann in Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modul-Austausch jederzeit einfach möglich.

Abb. von links nach rechts: Gira Türstation System 106, Edelstahl, Türstationsmodul, beschriftbar; Gira Türstation System 106, Edelstahl, Sprachmodul, Ruftastenmodul 2fach, beschriftbar; Gira Türstation System 106, Edelstahl, Kameramodul, Sprachmodul, Ruftastenmodul 4fach, beschriftbar.

Gira System 106

Weitere Kombinationsmöglichkeiten Gira Türstation System 106

Design/Auszeichnungen

Produktdesign:
Tesseraux+Partner,
Potsdam
Auszeichnungen:
ICONIC Awards 2014
Best of Best in der Kategorie Product Building Technologies

Plus X Award 2014
in der Kategorie
Bestes Produkt des Jahres

Plus X Award 2014
für High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität

Neuheiten

TOP