Gira TKS-TK-Gateway

Türkommunikation per Telefon

Das Gira TKS-TK-Gateway integriert das Türkommunikations-System in die vorhandene Telefonanlage. Damit wird die Rufannahme und Ansteuerung des Türöffners über das Festnetz- oder Mobiltelefon möglich.

Die entsprechenden Telefonnummern werden vorab am TKS-TK-Gateway einprogrammiert, dann klingelt es z.B. gleichzeitig im Garten, Ferienhaus oder am Arbeitsplatz und es kann mit dem Besucher vor der Haustür gesprochen werden.

Funktion, Merkmale

Bis zu 2 x 50 Rufnummern lassen sich am TKS-TK-Gateway einprogrammieren, zusätzlich können Rufweiterleitungen und eine Tag/Nacht- Umschaltung aktiviert werden. Das Gateway sendet ein anderes Signal als der normale Telefonanruf, was unterschiedliche Klingeltöne an einem lokalen Festnetztelefon deutlich machen können. Außerdem unterstützt es die Anklopffunktion, wenn bereits telefoniert wird.

Montage, Einrichtung

Das TKS-TK-Gateway ist über DTMF-Töne des Telefons oder über eine PC-gestützte Programmiersoftware konfigurierbar. Eine Schnittstelle ermöglicht Software-Updates des Gateways. Der Anschluss erfolgt direkt über das Amt, so dass bei Analogbetrieb keine TK-Anlage erforderlich ist. Ist eine TK-Anlage vorhanden, kann die Kommunikation direkt über den a/b-Anschluss erfolgen. Auch der Betrieb von mehreren TKS-TK-Gateways am Gira Türkommunikations-Bus ist möglich.

Der Einbau erfolgt in die Unterverteilung (sechs Teilungseinheiten). Ist dies nicht möglich, wird ein handelsüblicher Aufputzverteiler verwendet.

Technische Daten

Spannungsversorgung

8-24 V AC/DC

Anschlüsse

2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Amtsanschluss a/b
2 Schraubklemmen Teilnehmer a'/b'
2 Schraubklemmen
Spannungsversorgung V24-Programmierschnittstelle

Abmessungen

REG Gerät mit 6 TE

Temperaturbereich

-10 ºC bis +60 ºC

Download

Gira Türkommunikations-System

Bestell-Nr 173610

PDF, 4,4 MB

Download

TKS-TK-Gateway
Bedienungsanleitung

PDF, 348,5 KB

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Living with Gira (Österreich)

Bestell-Nr 1911215

PDF, 8,3 MB

Download

Broschüre
Gira Türkommunikations-System

Kostenlos bestellen/downloaden

Türsprechanlagen für innen

TOP