Gira Control Clients

Flexibel und netzwerkfähig

Die Gira Control Clients 9 und 19 sind Touchscreen-PCs zur Steuerung der KNX/EIB Installation über den Gira HomeServer 3 oder den Gira FacilityServer. Ihre Ausstattung mit Mikrofon und Lautsprecher erlaubt es, die Geräte auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Türkommunikation einzusetzen.

Über ein Plug-In für den Gira HomeServer 3 bzw. den Gira FacilityServer werden die Funktionen der Türsprechanlage einfach in das Gira Interface integriert.

Funktion, Merkmale

Die Verknüpfung von Gira Control Client und Gira Türkommunikation erfolgt über das Gira TKS-IP-Gateway, welches die Signale des Gira Türkommunikations-Systems auf Netzwerkprotokollebene (IP) umsetzt. So lassen sich auch die Gira Keyless In Komponenten
Fingerprint, Transponder und Codetastatur integrieren und intelligente Verknüpfungen aller Art mit den Funktionen des KNX/EIB Systems erstellen. Z.B. kann die Türöffnung mit dem
Einschalten des Lichts oder der Heizung gekoppelt werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Gira Control Clients mithilfe einer speziellen Software - dem TKS-Communicator - auch ohne HomeServer 3 und FacilityServer als Wohnungsstation einzusetzen. Funktionen wie Anwendergruppen anlegen, Rechte verteilen oder Klingeltöne personalisieren, eröffnen dabei flexible Möglichkeiten der Individualisierung.

Gerätegrößen, Display

Über brillante Touchdisplays ermöglichen die Gira Control Clients eine einfache Steuerung der gesamten Haustechnik mit einem Finger. Das Gira Interface, die Bedienoberfläche des Gira HomeServers und FacilityServers, sorgt dabei durch eine verständliche und intuitive Menüführung für den schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Der Gira Control 19 Client bietet ein großzügiges Display mit einer Bildschirmdiagonale von 47 cm [18,5“]. Als kompakte Variante mit einem 22,9 cm [9“] Display steht der Gira Control 9 Client zur Verfügung.

Design

Design
Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen
Interior Innovation Award, Rat für Formgebung, 2010

Red Dot Design Award, Design Zentrum NRW Essen, 2011

Plus X Award für High Quality, Design und Bedienkomfort, 2011

Plus X Award, Bestes Produkt des Jahres 2011

Innen

TOP