TKS-Repeater

Der Gira TKS-Repeater ist eine aktive Komponente zur Erweiterung des Gira Türkommunikations-Systems. Mit ihm lassen sich Leitungslänge und Teilnehmerzahl einer Türsprechanlage verdoppeln, was den TKS-Repeater zur idealen Lösung für Gebäude mit vielen Wohneinheiten und langen Leitungslängen macht. Mit Hilfe eines Steuergerätes Audio/Video als weiterer Energiequelle verstärkt der TKS-Repeater die Audio- und Datensignale des Türkommunikations-Systems in beide Richtungen. Darüber hinaus wird das Videosignal verstärkt.

Abhängig vom Anlagenumfang kann der TKS-Repeater in zwei verschiedenen Betriebsarten eingesetzt werden: im Repeater- oder im Mehrgesprächsmodus.

  • Im „Repeatermodus“ verbindet der TKS-Repeater zwei Liniensegmente miteinander, so dass die Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und die Leitungsreichweite verdoppelt werden können.
  • Im „Mehrgesprächsmodus“ wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie mit bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, die über den TKS-Repeater miteinander verbunden werden. Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt. So können mehrere Gespräche innerhalb eines Gesamtsystems geführt werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung

26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse

2 Steckklemmen Bus In
2 Steckklemmen Bus Out

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Speicherkarte

microSD-Karte (SDHC)
bis max. 32 GB

Abmessungen

REG Gerät / 2 TE

Download

System- und Steuergeräte

TOP