Gira Keyless In Transponder

Öffnet die Tür per Karte oder Transponderschlüssel.

Der Gira Keyless In Transponder öffnet die Tür per Karte oder Transponderschlüssel – und kann damit einfach in der Tasche oder Brieftasche bleiben. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Auslesegerät jeweils eine Transponderkarte und ein –schlüssel.

Weitere Karten oder Schlüssel können bei Bedarf einzeln dazugekauft und programmiert werden. Bis zu 250 Schlüssel/Karten lassen sich je Transponder-Gerät verwalten.

Funktion, Merkmale

Der Gira Keyless In Transponder ist mit Weitbereichs-Transpondertechnik ausgestattet. Die Leseeinheit reagiert auf das Signal des aktiven Transponderschlüssels bzw. der Transponderkarte. Der batteriebetriebene Schlüssel kann einfach in der Tasche bleiben, er reagiert selbständig, je nach Einstellung, bereits in ca. 1,5 oder 0,75 Metern Entfernung zur Tür. Ist dies aus Sicherheitsgründen nicht gewünscht, kann der Betrieb auch auf die Nahbereichs-Funktion umgeschaltet werden. Der Leseabstand beträgt dann ca. 6 cm – so wie bei der passiven Transponderkarte, die zusätzlich erhältlich ist und ausschließlich im Nahbereich arbeitet.

Die erfolgreiche Erkennung eines Transponder-Signals wird mit einem akustischen Quittierton bestätigt, wobei das Ton-Signal auf Wunsch auch abgestellt werden kann. Der Zeitraum, in dem Fern- und Nahfeld-Relais nach der Annäherung durch Schlüssel oder Karte aktiviert sind, kann im Rahmen von 3 bis 30 Sekunden einprogrammiert werden.

Anwendungsgebiete

Hauptanwendungen sind Türöffnungen im Innen- und Außenbereich für das Ein- bis Sechs-Familienhaus sowie in kleineren, gewerblich genutzten Gebäuden. Des Weiteren sind Garagentorsteuerungen, Drehkreuzansteuerungen, Schrankensteuerungen sowie die Ansteuerungen von motorischen Schließzylindern in Haustüren u.s.w. realisierbar.

Sicherheitskarte

Beim Kauf eines der drei Keyless In-Produkte wird eine versiegelte Sicherheitskarte mitgeliefert. Falls Administrator-Finger, -Code oder -Schlüssel nicht mehr zur Verfügung stehen, können damit die Geräte zurückgesetzt werden. Bei Transponder und Fingerprint ist dies nur bei Gira möglich: die Karte muss zusammen mit den Geräten eingeschickt werden. Bei der Codetastatur kann einfach die Master-PIN von der Sicherheitskarte eingegeben werden, um das Gerät zurückzusetzen.

Einlernen

Zur Inbetriebnahme und Einstellung des Keyless In Transponders wird die Programming Card benötigt. Mit ihr können beliebig viele Transponder-Leseeinheiten verwaltet werden.

LED-Anzeige, Quittiersummer

Die dreifarbige LED-Anzeige signalisiert den jeweiligen Zustand bei der Programmierung und während der Bedienung. Zusätzlich ertönt ein Quittiersummer, wobei der Ton auf Wunsch auch abgestellt werden kann.

Verwaltung des Transponders

Bis zu 250 Schlüssel oder Karten können pro Transponder-Gerät verwaltet werden. Alle Schlüssel und Karten besitzen einen Unikat-Code.

Systemintegration

Gira Keyless In Produkte können in das Gira Türkommunikations-System integriert werden. Außen wie Innen fügen sich Fingerprint, Codetastatur und Transponder in die Schalterprogramme ein und sind erhältlich für Standard 55, E2, Event, Esprit, E22 und TX_44. Mit Hilfe einer Zwischenplatte 55 x 55 mm können die Keyless In-Produkte auch in das neue Flächenschalter-Programm und in die Edelstahl-Serien 20 und 21 integriert werden.

Hinweis

Bei Einsatz der Transponder-Einheit in metallischer Umgebung wird die Fernfeldreichweite von ca. 1,50 m je nach Einsatz deutlich reduziert: z. B. beim Einsatz in die Gira Energiesäule auf ca. 0,9 m und beim Einsatz in das Gira Profil 55 auf ca. 0,6 m.

Ein- und Ausgänge

Weckeingang
Die Transponder-Leseeinheit verfügt über einen Weckeingang. Der Weckeingang wird über einen Öffner auf Masse gelegt. Hierdurch wird die Transpondereinheit deaktiviert. Eine Betätigung des Öffners aktiviert das System wieder (z.B. Freigabe der Transpondereinheit über eine Induktionsschleife).
Ausgang Nahfeld
zur gezielten Handlung, z.B. zur Scharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen, EIB-Lichtszenensteuerung, Türöffneransteuerung etc. Potenzialfreies Wechsler-Relais mit einer Spannungsfestigkeit von 24V AC/DC und einer Strombelastbarkeit von 1,6 A AC/DC. Die Kontakthaltezeit lässt sich mittels der Programmierkarte von 3 Sekunden bis 30 Sekunden einstellen. Das Relais ist in der Lage, induktive Lasten wie z.B. Türöffner anzusteuern.
Ausgang Fernfeld
z.B. für Türöffneransteuerung oder Lichtszenensteuerung in Kombination mit der EIB-Welt. Potentialfreies Wechsler-Relais mit einer Spannungsfestigkeit von 24 V AC/DC und einer Strombelastbarkeit von 1,6 A AC/DC. Die Kontakthaltezeit lässt sich mittels der Programmierkarte von 3 Sekunden bis 30 Sekunden einstellen. Das Relais ist in der Lage, induktive Lasten wie z.B. Türöffner anzusteuern.

Potentialfreie Wechsler-Relais

Relais 1: Fernfeld
(feste Zuordnung)
Wird ein eingelernter Standard-Transponderschlüssel in den Erfassungsbereich der Transponder-Leseeinheit gebracht (je nach Umgebungsbedingungen ca. 1,50 m Abstand), wird das Fernfeld-Relais für die eingestellte Zeit aktiviert.
Relais 2: Nahfeld
(feste Zuordnung)
Wird ein Standard-Transponderschlüssel z.B. ein passiver HITAG 2-Transponder in Scheckkartenformat in einem Abstand von ca. 6 cm vor die Transponder-Leseeinheit gehalten, wird das Nahfeld-Relais für den eingestellten Zeitraum aktiviert. Aufgrund der Unterscheidbarkeit zwischen Nahfeld und Fernfeld ist es somit möglich, zwei unterschiedliche Schaltvorgänge auszulösen z.B. Fernfeld = Aktivierung des Türöffners in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System und Nahfeld = Außenlicht einschalten.

Technische Daten

Schutzart
IP 20 (TX_44 = IP 44)
Temperaturbereich
-20 °C bis +55 °C
ESD-Festigkeit
bis 8 kV
Systembus
Die Kommunikation bei Betrieb mit dem Gira Türkommunikations-System wird über den internen Systembus durchgeführt. Hierzu ist eine Steckverbindung beigelegt.
Anschluss Spannungsversorgung 24 V DC ± 10%
zur Versorgung der Transponder-Leseeinheit mittels der Spannungsversorgung 1296 00. Eine direkte Versorgung der Transponder-Leseeinheit aus dem Gira 2-Draht-Bus ist aufgrund der Stromaufnahme nicht möglich. Ein Verpolschutz ist gegeben.

Keyless In

TOP