Außen

Türstation

Die Gira Türstation wird in Verbindung mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 in die 58er-Unterputzdose installiert. Die Basisgeräte sind mit Mikrofon und Ruftaster 1fach oder 3fach ausgestattet.
Mehr

Zusatzfunktionen Türstation

Die Basisgeräte der Gira Türstation können um zusätzliche Komponenten wie z.B. um eine Farbkamera oder ein Info-Modul erweitert werden.
Mehr

Türstation AP

Neben der Gira Türstation für die Unterputz-Installation bietet das Gira Türkommunikations-System verschiedene Türstationen für die Aufputz-Installation: Sie sind fertig vormontiert und nur 19 mm flach.
Mehr

Türstation Video AP

Gira bietet zwei Türstationen für die einfache Aufputz-Instllation, die mit Farbkamera ausgestattet sind. Sie sind je nach Variante mit einem Ruftaster 1fach oder 3fach ausgestattet.
Mehr

Türstation Edelstahl

Die Gira Türstation Edelstahl vereint Design und Stärke: Mit der hochwertigen Edelstahl-Frontplatte ist sie nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und damit vandalismusgeschützt und witterungsbeständig.
Mehr

Türkommunikationssäulen

Die Gira Türstation Unterputz lässt sich auch in die Gira Energiesäulen integrieren. Die Energiesäulen besitzen Leereinheiten, die mit Ruftaster, Türlautsprecher, Info-Modul, der Farbkamera aus der Gira Türstation oder noch anderen Funktionen bestückt werden können.
Mehr

Externe Kamera

Die externe Kamera für die Wand und Deckenmontage kann über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System eingebunden werden.
Mehr

Türkommunikation

TOP