Zentrale Steuerung der gesamten Haustechnik
Über die Gira Control Clients an der Wand im Flur oder in der Küche haben alle Bewohner die gesamte Haustechnik immer im Blick. Bequem können dort alle Funktionen wie Licht, Jalousien oder Heizung von zentraler Stelle aus gesteuert werden. Das Gira Interface ermöglicht dabei einen schnellen Zugriff auf die vielfältigen Anwendungen wie Lichtszenen, Temperatursteuerung und die Türkommunikation.

Alle Funktionen bequem fernbedienen
Per iPhone, iPad oder iPod touch lassen sich alle intelligenten Funktionen jederzeit fernsteuern – zu Hause auf der Couch, unterwegs in der Bahn oder im Büro am Arbeitsplatz. Hat man z.B. einmal das Licht nicht ausgeschaltet, kann das ganz unabhängig vom Aufenthaltsort erledigt werden. Die Gira HomeServer/FacilityServer App stellt dafür alle Anwendungen im gewohnten Gira Interface-Design dar – optimal angepasst auf die entsprechende Displaygröße.

Individuelle Szenen erstellen und abrufen
Beleuchtung, Jalousie, Heizung und Musiksteuerung können zu komplexen Szenarien verknüpft werden. Sie lassen sich individuell zusammenstellen und auch jederzeit modifizieren. Beim Einschalten des Fernsehers kann z.B. eine solche Szene gestartet werden: Je nach Tageszeit wird eine Beschattung durch die Jalousien oder Rollläden vorgenommen, die Beleuchtung gedimmt und eine bestimmte Lautstärke der Musikanlage eingestellt.

Raum für Raum die richtige Wohlfühltemperatur
Je nach Jahreszeit, Situation und den individuellen Vorlieben kann die optimale Wohlfühltemperatur stark variieren. Im Bad darf es morgens für die meisten besonders im Winter wohlig warm sein. Im Schlafzimmer wird bei Nacht in der Regel eher eine angenehme Kühle bevorzugt. Durch Einzelraumregelung und eine zeitabhängige Heizungssteuerung sorgt der Gira HomeServer überall für die richtige Temperatur – genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Musik im ganzen Haus verteilen
Jazz in der Küche, Klassik im Wohnzimmer und Hörspiele im Kinderzimmer – mit dem Revox multiroom system oder dem UPnP Control Plug-in kann Musik im ganzen Haus verteilt und gesteuert werden. Bedient wird die Anlage bequem per iPhone, über die Gira Control Clients, den Computer oder die Gira Kontrolleinheiten für das Revox multiroom system. Durch die Vernetzung mit dem Gira HomeServer lässt sich die Musiksteuerung auch direkt in Raumszenen einbinden.

Türkommunikation perfekt integriert
Mit dem Gira HomeServer kann die Türkommunikation einfach in die Haussteuerung integriert werden. So lässt sich z.B. direkt am Computer im Arbeitszimmer die Situation an der Eingangstür einsehen, die Gegensprechfunktion nutzen und die Tür bequem mit einem Mausklick öffnen. Natürlich ist die audiovisuelle Türkommunikation auch über die zentral angebrachten Gira Control Clients möglich – eine separate Wohnungsstation wird dann nicht mehr benötigt.

Vollautomatische Gartenbewässerung
Auch im Außenbereich denkt der Gira HomeServer mit: Bei Bedarf können Rasensprenger oder Bewässerungsanlagen vollautomatisch in Gang gesetzt werden. Das System ist dabei in der Lage, selbstständig zu entscheiden, wann und in welchem Maße eine Bewässerung notwendig ist. Die Grundlage dafür liefern z.B. Daten aus der KNX/EIB Wetterstation oder Wettervorhersagen aus dem Internet.

Coming-Home-Begrüßungsszene
Beim Öffnen der Eingangstür kann automatisch oder per Knopfdruck eine persönliche Begrüßungsszene gestartet werden, die genau auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Bewohner abgestimmt ist. Für die perfekte Wohlfühlatmosphäre wird z.B. im Wohnzimmer die passende Lichtstimmung erzeugt, gleichzeitig startet das Audio-System die aktuelle Lieblings-CD, und das Bad wird vorgeheizt – der Fantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt.